Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEFD Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEFD kontinuierlicher Gasanalysator

Produktbeschreibung

Der X-STREAM Enhanced flammensichere Analysator bietet eine leistungsstarke Analyse-Technologie in einem wandmontierbaren NEMA 4X/IP66 Aluminiumguss-Gehäuse. Weltweit anerkannte Zulassungen ermöglichen den Betrieb in den Ex-Bereichen Class I, Zone 1, Group IIB+H2 und Class I, Division 2 BCD.

Luftfeuchtigkeitsbereich
<90 % RF bei 20 °C (68 °F)
<70 % RF bei 40 °C (104 °F)
Gehäuseschutzart
Typ 4X; IP 66 gemäß EN 60529 für die Installation im Freien mit Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung
Gewicht
Bis zu 63 kg (139 lbs) je nach Konfiguration
Analogausgang
1–5, einzeln optisch getrennt, 4(0)–20 mA (RB ≤500 Ω)
Analogeingang
2 Analogeingänge, 0–1(10) V (Rin = 100 kΩ) oder 4(0)–20 mA (Rin = 50 Ω)
Relaisausgänge
4 Statusrelais gemäß NAMUR NE 107 oder z. B. Konzentrationsgrenzwerte, potentialfreie Kontakte zur Meldung des Ventilstatus: 1 A, 30 V
Kommunikationsprotokoll
Ethernet mit Modbus TCP; RS 485/232C mit Modbus RTU; 2 USB-Ports

Merkmale

  • Gasanalysator für bis zu fünf Komponenten mit NDIR/UV/VIS-Photometer-, paramagnetischen und elektrochemischen Sauerstoff-, Wärmeleitfähigkeits- und Feuchtigkeitssensoren
  • Verbesserte Leistungsmerkmale durch IntrinzX Technologie
  • Moderne Kommunikationsfähigkeiten einschließlich Aufruf über Webbrowser
  • Überragende Zuverlässigkeit mit 3 Jahren Gewährleistung
  • Speichermöglichkeit für Kalibrierdaten- und Ereignisprotokolldateien
  • Große Messbereichsdynamik
  • Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) steuert die Probennahme und -aufbereitung
  • Äußerst niedrige Temperaturabhängigkeit

Dokumentation und Zeichnungen