Sempell Hochdruck-Durchgangsventil Ausführung A

Produktbeschreibung

Ein großes Angebot an Durchgangsventilen, das speziell für Hochtemperatur- und Hochdruckanwendungen konzipiert wurde, in denen ein geringer Druckverlust erforderlich ist.

ped

Merkmale

  • Eine Reihe von kompakten, gemäß ASME B16.34 konzipierten Durchgangsventilen für Druckdichtungen.
  • Die ganze Produktreihe wird in allen Werkstoffen nach ASTM-Spezifikation (einschließlich NACE-Konformität) angeboten und ist so konzipiert, dass maximale Sicherheit und Durchflusseffizienz gewährleistet sind.
  • Baulänge entspr. ASME B16.10
  • Lieferbar in Y- und T-Ausführung (beides auch in Absperr-/Rückschlag-Konfiguration).
  • Eingeschweißter Sitz.
  • Stellungsanzeige als Standardangebot.
  • Gleitschicht Stellite® Nr. 6 an Sitz und Klappenblatt; Gleitschicht Stellite® Nr. 21 am Oberteil.
  • Standardmontage von oben nach ISO für einfachen Anbau von beliebigen Stellantrieben oder Kegelradgetrieben.
  • Lieferbare Optionen: Parabolklappenblatt oder Überdruckrohr, Bypass, Endschalter für offene oder geschlossene Stellung.
  • Die Armaturen werden standardmäßig für den manuellen Betrieb angeboten (abhängig von der Nennweite mit Handrad oder Kegelradgetriebe). Als weitere Optionen sind elektrische, pneumatische oder hydraulische Betätigungen lieferbar.
Zulassungen
ASME B31.1, CE, India Boiler Registration, EU Druckgeräterichtlinie
Endanschluss
Angeschweißt
Anwendung
Dampfturbine, Dampfsammler, Pumpen, Ventile und Ventilblöcke, HRSG, Reindampf, Biomasseheizkessel und Kraftwerkkessel, Anlagenperipherie, Hochtemperatur
Gehäusebauform
Lange Bauform
Werkstoff
Kohlenstoffstahl, Metall, Legierung, Stahl
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
ASME
Prozessanschluss Typ
BWE
Sitz/Dichtung Typ
Metall auf Metall
Dichtheitsklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Normen/Standards
ASME B16.34
Ausführung
Direktbetätigt
Ventilgröße
6 Zoll (DN150) und größer
Nennweitenstandard
NPS, DN
Armaturentyp
Kugel