Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-AGI H2 Valve Series

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Ventile der Serie H2

Produktbeschreibung

Diese wartungsfreien Ventile verfügen über eine positive doppelte Absperrung, die den Bediener nach dem Absperren vor dem Prozessdruck schützt. Außerdem reduziert das modulare Ventildesign die Anzahl potenzieller Leckagestellen. Darüber hinaus enthalten die wartungsfreien, handbetätigten DBB-Ventile einen nicht einstellbaren Sitzring, der das Freisetzen von Hochdruckflüssigkeiten oder -gasen in die Umgebung verhindert, wobei das Nachstellen der Packung während der gesamten Nutzungsdauer des Ventils nicht erforderlich ist.

Werkstoffe
Edelstahl 316
Ventilsitz
Integriertes Metall an Metall
Anschlussgrößen
1/4" und 3/8"
Nennweite
6,0 mm (0,236 in.)
Druckstufe (mcwp)
103,4 MPa (15.000 psig)
Nenntemperaturbereich (min./max.)
–57 °C bis 204 °C (–70 °F bis 400 °F)

Merkmale

  • Einfacher Einbau und Betrieb aufgrund eines leichteren, kompakteren Designs und Oberteil-Ergonomie mit doppelter Absperrung und Entlüftung
  • Positive Absperrleistung, nicht-drehende Spindelspitze
  • Spindelabdichtung mit geringen flüchtigen Emissionen
  • Kein Nachstellen der Spindelpackung im laufenden Betrieb
  • Konfiguration mit doppelter Absperrung und Entlüftung bietet „echte“ Prozessisolierung an der Absperrstelle (Prozesspfad)
  • Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen für das gesamte Spektrum an Systemausführungen
  • Visuelle Identifizierung der Ventilfunktion durch Farbcodierung
  • Sicherheitsbohrungen für die Integrität von Packungen und Prozessanschlüssen
  • Geprüft auf Konformität gemäß ISO 19880.3 Ventile: Tankstellen für gasförmigen Wasserstoff
  • QR-Code für schnellen Zugriff auf Online-Produktdokumentation, lokalen Support und Vertrieb

Dokumentation und Zeichnungen