TESCOM™ Anderson Greenwood Messumformer Modell M45A Differenzdruck-Ventilblock

Produktbeschreibung

Differenzdruck-Ventilblöcke mit zwei Absperrventilen mit ⅜ in. / 9,5 mm Messblende und Weichsitz sowie einem Ausgleichsventil mit Metallsitz für direkte oder abgesetzte Montage bei Drücken bis zu 6 000 psig / 414 barg.

Produkte

Search
1-10 von 15 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Kosteneinsparungen von 20–30 % durch Zusammenfassung in einem Ventilblock, weil mehrere Teile entfallen, die in herkömmlichen Verrohrungsmethoden verwendet werden.
  • Durchstoßbare Weichsitze für den Ventilblock vereinfachen die Wartung und sorgen für hohe Genauigkeit.
  • Spindelbauweise mit Rückdichtung verhindert Ausblasen oder versehentliches Entfernen während des Betriebs.
  • Weniger Leckagestellen reduzieren die Wahrscheinlichkeit von Undichtigkeit.
  • Die Bauweise des Weichsitzes ermöglicht den Austausch vor Ort, ohne das Ventil ausbauen zu müssen.
  • Integrierte harte Rückdichtung schützt gegen Ausblasen der Spindel und bietet eine zweite Packungsdichtung.
  • Gerollte Spindelgewinde bieten einen festeren, langlebigeren Gewindebereich und verlängern die Lebensdauer des Ventils.
  • Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Packung.
  • Metallische Gehäuse-Oberteil-Dichtung mit dauerhafter Kompression unterhalb des Oberteilgewindes verhindert Korrosion, beseitigt Zugbruchgefahr und bietet eine zuverlässige Abdichtung.
  • Einfach einstellbare Spindelpackung verringert Stillstandszeiten und verlängert die Lebensdauer.
  • Ventilblock kann direkt am Rohrständer montiert werden. AGCO-Montagehalterung unterstützt den Messumformer, was eine Installation des Messkreises ohne Messumformer sowie eine einfache Demontage für Wartungs- und Reparaturarbeiten ermöglicht.