Tescom-P-VK

TESCOM Ventilblock der Serie VK für Druckregelung

Produktbeschreibung

Ventilblöcke der Serie VK mit Absperr- und Entlüftungsfunktion bieten Regeldrücke von 414 u. 690 bar (6 000 und 10 000 psig). Dieser Ventilblock basiert auf den praxiserprobten TESCOM Ventilen der Serie VJ. Ideal für Spülanwendungen.

Maximaler Betriebsdruck
Edelstahl: 689 bar/10 000 psig
Messing: 414 bar/6 000 psig
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316 oder Messing
Sitzwerkstoff
CTFE, PEEK, Teflon® oder Vespel®
Stützring
CTFE
O-Ringe
Buna-N, Ethylen-Propylen, Kalrez® oder Viton®
Restliche Teile
Edelstahl Serie 300, Edelstahl 17-4
Betriebstemperatur
Siehe Datenblatt
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll, 1/2 Zoll
NPT, MS33649
Durchflusskoeffizient
Cv = 0,28
Gewicht
2,3 kg (5 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Hochdruck
  • Werkstoffoptionen
  • Integrierter Metallanschlag
  • Einbau oder Reparatur entlang druckbeaufschlagter Leitungen möglich
  • Ermöglicht die Entlüftung von Rest-Hinterdruck bis auf null
  • Geringes Betriebsdrehmoment
  • Hohe Lebensdauer