Yarway-P-P000505

Yarway Hy-Drop Drosselventil

Produktbeschreibung

Kontrolliert die bei hohem Differenzdruck auftretenden zerstörerischen Kräfte durch eine schnelle Energieableitung.

Merkmale

  • Drosselung in zwei Bereichen − Primärer Bereich plus einem superweiten Bereich
  • Schnelle Energieableitung − Regelt die zerstörenden Kräfte, die bei Betrieben mit hohen Druckverlusten auftreten können
  • Präzise und wiederholbare Einstellungen − Mikrometer-Skala stellt Einstellgenauigkeit und die Fähigkeit zur positiven Neueinstellung sicher
  • Schneller Kegelaustausch − Ein Austausch-Dichtkegel kann in dasselbe Armaturengehäuse eingesetzt werden, um sie von einer Blendenweite auf eine andere zu konvertieren
  • Geführter Dichtkegel – eliminiert Ventilvibrationen und -flattern
  • Loser Dichtkegel: Ausführung ermöglicht mehrere Sitzpositionen und gewährleistet eine formschlüssige Ausrichtung der Sitz- und Kegelflächen Dies bietet einen sicheren Schutz gegen frühzeitige Ausfälle aufgrund von „Einschleifungen“ zwischen Sitz und Dichtkegel, die bei Armaturen mit integrierter Spindel/Dichtkegel-Bauweise auftreten können
  • Dichtkegel mit Doppelfunktion – separate Flächen für Absperrung und Drosselung
  • Sitz aus Stellite – korrosions- und drahtbeständig
  • Instandsetzung ohne Ausbau aus dem Leitungssystem − Zum Schneiden eines neuen Sitzes ohne Ausbau aus dem Leitungssystem kann das Yarway Sitz-Werkzeug verwendet werden
  • Fähigkeit zum Zurücksetzen: Das Hy-Drop®-Ventil verfügt über eine Fähigkeit zur positiven Neueinstellung, um Programme für den Mehrfachbetrieb mit genauen Varianten der Durchflussregelung aufzunehmen
  • Instandsetzung ohne Ausbau aus dem Leitungssystem: Zum Schneiden eines neuen Sitzes ohne Ausbau aus dem Leitungssystem kann das Yarway Sitz-Werkzeug verwendet werden
  • Motorbetätigung: Für den Vor-Ort- oder Fernbetrieb
Missionskritischer Betrieb
Flash-Verdampfung, Kavitation
Durchflusseigenschaften
Linear
Werkstoff
C-Stahl, Metall, Stahl
Druckstufe
ASME
Dichtheitsklasse
Class V (FCI 70-2)
Nennweite
DN 40/1-1/2", DN 25/1", DN 32/1-1/4"
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Absperrventil, Eckventil, Winkelventil
Zertifizierungen
ASME B31.1
Rohranschluss
Einsteckschweißende

Dokumentation und Zeichnungen