Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-CVI

AVENTICS™ Serie CVI Zylinderventileinheiten

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie CVI ist eine Zylinderventileinheit mit zwei ISO-Zylinderserien und fünf frei kombinierbaren Ventilserien. Sie können individuelle Einheiten online nach Wunsch konfigurieren. Zylinderventileinheiten bieten eine Lösung für integrierte, dezentrale Druckluftanwendungen, z. B. Regelklappen in großen Werken.

Merkmale

  • Nach ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Hub max.: 2 800 mm
  • Komplett montierte geprüfte Arbeitseinheit
  • Mit Serien PRA und TRB
  • Optional: reibungsarm, MSS (Modular Sealing System), ATEX

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 371 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
68,86 €
72,24 €
10,68 €
13,11 €
14,87 €
25,44 €
34,66 €
43,68 €
58,55 €
54,22 €

Dokumentation und Zeichnungen