Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-3051S Thermal Range Expander

Rosemount™ 3051S Thermal Range Expander

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3051S Thermal Range Expander ermöglicht den Anbau von Messumformern an Prozesse mit hohen Temperaturen, um den thermischen Betriebsbereich zu erweitern und die Ansprechzeit zu verbessern. Mit zwei unterschiedlichen Füllmedien eliminiert dieses Produkt den Bedarf an Begleitheizungen. Dieses Gerät kann in verschiedenen Prozessanwendungen eingesetzt werden und ermöglicht sowohl Direktmontage als auch abgesetzte Montage sowie den Einsatz als Tuned-System™-Baugruppe und in druckausgeglichenen Systemen.

Max. Betriebsdruck
Bis 258,6 bar (3 750 psi)
Prozesstemperaturbereich
Je nach Füllmedium: Maximum 410 °C (770 °F), Minimum –105 °C (–157 °F)
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Feldbus
Druckmittlertyp
Direktmontage, abgesetzte Montage, Tuned-System, druckausgeglichenes System
Anschluss des Messumformers
Reparierbare Schweißkonstruktion, voll verschweißt
Prozessanschluss
Flansch: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST und JIS

�Gewinde: NPT, DIN, ISO

Mediumberührte Werkstoffe
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L vergoldet; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Werkstoffe
Diagnostik
Grundlegende Diagnosefunktionen, Integrität des Messkreises, Prozessintelligenz, verstopfte Impulsleitungen
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, NACE®, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen.

Merkmale

  • Druckmittlersystem mit zwei verschiedenen Füllmedien erweitert den Betriebstemperaturbereich auf bis zu 410 °C (770 °F).
  • Optimiert für den Einsatz in diversen Anwendungen mit hohen Prozesstemperaturen und niedrigen Umgebungstemperaturen.
  • Reduziert die Installationskosten, da keine Begleitheizung und keine Impulsleitungen erforderlich sind.
  • Geeignet für den Einsatz in einer großen Bandbreite von Prozesstemperaturen von –105 °C bis 410 °C (–157 °F bis 770 °F).
  • Die erweiterte Diagnose bietet Diagnosefunktionen zur Erkennung von Problemen bzgl. der Spannungsversorgung des Messkreises und abnormaler Prozessbedingungen.
  • Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.
  • Ermöglicht sowohl Direktmontage als auch abgesetzte Montage sowie den Einsatz in druckausgeglichenen Systemen, um unterschiedliche Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.

Dokumentation und Zeichnungen