Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-56 Dual Channel Transmitter

Rosemount™ 56 Zwei-Kanal-Messumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 56 Zwei-Kanal-Messumformer ist ein netzbetriebenes Gerät, das Eingaben von pH/ORP-, ISE-, Durchfluss-, Strom-, Leitfähigkeits- (Kontakt- und induktiv), Trübungs- und amperometrischen Sensoren (gelöster Sauerstoff, Chlor und Ozon) verarbeiten kann.

Zertifizierungen/Zulassungen
FM: Class I, Division 2, Groups A, B, C und D • Class II und lll, Division 2, Groups E, F und G • T4
Gewicht
Aufgerundet auf das nächste halbe Kilo oder das nächste volle Pfund: 1,5 kg/2,0 kg (3 lbs/4 lbs)
Messbereich
[pH]: 0 bis 14 pH. [ORP]: –1 500 bis +1 500 mV
Genauigkeit
[pH]: ±0,01 pH [ORP]: ±1 mV

Merkmale

  • Abruf von Kalibrier- und Messdaten durch Aufrufen des Datenlogger über USB
  • Entwicklung effizienter Prozesse durch Verwendung des integrierten PID-Reglers
  • Schneller Überblick über wichtige Informationen auf einer großen, konfigurierbaren Anzeige
  • Digitale HART- oder Profibus DP-Kommunikation ermöglicht die Übertragung von Prozessparametern
  • Leistungsstarkes Gerät mit Datenaufzeichnung und PID-Regler erhöht die Gebrauchstauglichkeit

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-3 von 3 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: