Filterbetten werden zur Aufreinigung von Wasser verwendet und bestehen häufig aus Sand. Wenn das Wasser durch die Sandschichten fließt, wird es filtriert, indem Schwebstoffe in den Sandpartikeln aufgefangen werden. Sobald die Partikel und der Sand sich gesetzt haben, stoppt der Wasserfluss und der Filtrationsprozess wird eingeleitet. Meistens wird Luft durch den Boden der Filterbecken in diese hineingedrückt. Der Sand wird aufgewirbelt und das Wasser wird weiter filtriert. Die Füllstandsmessung verbessert die Steuerung der Filterprozesse und sorgt für eine konstante Zufuhr von filtriertem Wasser. Die Füllstandsmessung gibt auch einen umfassenden vollständigen Einblick in den potenziellen Wartungsbedarf von Filtrationsbecken.