Ähnliche Innovationsberichte
Wir stellen intelligente Innovationen und Lösungen für Branchen bereit, die bei der Versorgung mit Lebensmitteln und Energie sowie bei der Erhöhung der Produktivität weltweit eine wichtige Rolle spielen.
In Bezug auf saubere Luft geht es heute in China um Leben oder Tod. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass die Luftverschmutzung im Land zu 17 % aller Todesfälle, d. h. bis zu 4.000 Todesfällen pro Tag, beiträgt.
Viele der Luftqualitätsprobleme des Landes sind auf eine traditionelle Abhängigkeit von Kohle als Brennstoff zurückzuführen. Dies ist eine Abhängigkeit, die China schnell brechen möchte. Das Land arbeitet daran, die Gesundheitsrisiken sowie Treibhausgasemissionen zu reduzieren, die zur globalen Erwärmung beitragen. Die Heizung von Wohnhäusern – speziell die Umrüstung von Häusern und Gebäuden mit Kohleheizung auf äußerst effiziente Wärmepumpen – ist ein Schwerpunkt dieser Anstrengungen.
Eine Wärmepumpe ist eine elektrisch betriebene Klimaanlage, die im Winter auch umgekehrt arbeiten kann – das heißt, sie absorbiert Wärme aus der Außenumgebung und zirkuliert sie, um Innenbereiche zu beheizen. Wärmepumpen machen ca. 80 Prozent der in China verkauften Klimaanlagen für Privathaushalte aus.
Das Problem besteht darin, dass die herkömmliche Wärmepumpentechnologie nicht effektiv genug war, um Wärme in die nördlichen Provinzen Chinas zu bringen, in denen die Temperaturen zwischen Januar und März selten über Null Grad Celsius ansteigen. In vielen dieser nördlichen Gemeinden bleiben Kohleheizungen die einzige Möglichkeit, um für mehr als 500 Millionen Einwohner Wärme zu erzeugen.
Mit aggressiven Regierungszielen, die CO2-Emissionen zwischen 2015 und 2020 um 18 Prozent zu reduzieren, benötigte China eine wirksamere und weitreichendere Wärmepumpen-Lösung, um die mit Kohle erzeugte Wärme zu ersetzen. Emerson nahm sich dieser Herausforderung durch die Weiterentwicklung der Technologie seines Copeland™ Scrollverdichters an, der als „Motor“ für Wärmepumpenaggregate dient. Für Millionen von Privathaushalten in China bietet sich jetzt die Gelegenheit, ihre Abhängigkeit von Kohleheizungen zu reduzieren und dabei Millionen Tonnen von CO2-Emissionen zu vermeiden.
Die Ingenieure von Emerson lösten die Nachteile von konventionellen Wärmepumpen bei kalter Witterung, indem sie eine innovative neue Heiztechnologie für den Copeland Scrollverdichter entwickelten, der auch bei niedrigen Außentemperaturen effizient und wirksam betrieben werden kann. Zusätzlich sind Wärmepumpensysteme mit der Copeland Scroll-Heiztechnologie von Emerson 20 Prozent energiesparender als herkömmliche Heißwassersysteme, die mit einem Kohlekessel beheizt werden.
Emerson unterstützte die chinesische Regierung außerdem bei den Anstrengungen, eine Richtlinie zu etablieren, um die Umstellung auf die Wärmepumpentechnologie zu erleichtern. Das Unternehmen arbeitete mit OEM-Partnern zusammen, um Produkte zu liefern, die der Aufgabe in Bezug auf Häuser und Gebäuden im Norden Chinas gewachsen waren.
Die Heiztechnologie mit den Scrollverdichtern von Emerson wird nun von großen Wärmepumpenherstellern in Asien, einschließlich Samsung und Gree, genutzt, um Privathaushalten und Firmen eine effiziente und wirksame Alternative für die zentrale Heizung und Kühlung anzubieten. Die neuen Wärmepumpen werden in Mehrfamilienhäusern, Villen und anderen Wohneinrichtungen sowie in Umgebungen für leichte gewerbliche Anwendungen eingesetzt.
Im Jahr 2016 wurden mehr als 150.000 mit Emersons Scrollverdichter-Technologie ausgestattete Wärmepumpenaggregate in China installiert. Jedes einzelne dieser Aggregate trägt zur Reduzierung des Ausstoßes von Kohlenstoffdioxid in China bei und stellt gleichzeitig einen modernen Innenkomfort für die Anwender bereit. Die Erweiterung des Einsatzes von Wärmepumpen führte im Vergleich zu 2015 zu einer Reduktion der Nutzung von Kohle in China um 4,7 Prozent. Damit konnte China im dritten Jahr in Folge den Kohleverbrauch zurückfahren.
Im Zuge der Annahme dieser innovativen Technologie durch mehr und mehr chinesische Haushalte sehen wir eine Welt voller Potenzial – und einen frischen Wind.