DeltaV Simulation Cloud ist ein Software-as-a-Service (SaaS), der eine kostengünstige, sichere und intuitive Plattform für Tests und Schulungen bietet.
High resolution image
DeltaV™ Simulation Cloud ermöglicht jederzeit und von jedem Ort der Welt aus Zugriff auf Nachbildungen von Leitsystemen
AUSTIN, Texas (23. März 2022) - Emerson hat für das DeltaV Prozessleitsystem auf den Markt gebracht, um Unternehmen eine sichere, intuitive Plattform für gemeinschaftliche Entwicklung, Tests und Schulungen bereitzustellen, die nur einen geringen Aufwand erfordert. Bediener und Ingenieure können nun von jedem Ort der Welt aus über eine sichere Webschnittstelle auf simulierte Nachbildungen ihrer von Emerson verwalteten und gewarteten Leitsysteme zugreifen.
Simulationen der Anlagenumgebung ermöglichen es Industrieunternehmen, das Personal zu schulen und neue Steuerungskonfigurationen zu testen, ohne das Risiko eingehen zu müssen, Änderungen an Live-Geräten durchzuführen. In der Vergangenheit war der Aufwand für die Beschaffung, Installation und Verwaltung kollaborativer Engineering-Werkzeuge und Simulationsfunktionen mit Vor-Ort-Hardware für kleine und mittlere Unternehmen mit schlanken Teams unerschwinglich. DeltaV Simulation Cloud macht die Prozesssimulation und die technische Zusammenarbeit zugänglicher, indem es die wichtigsten Vorteile bietet, ohne dass Hardware oder Verwaltung vor Ort erforderlich sind. Installation und Lizenzierung sind in der Lieferung inbegriffen, und die Instandhaltung des Systems erfolgt durch Emerson.
Für den Anlagenbetrieb verantwortliche Teams können eine Online-Simulation, auf die der Zugriff mittels Internetzugang von jedem Ort der Welt aus möglich ist, auf praktisch die gleiche Art und Weise bestellen wie jedes beliebige Ersatzteil. Anwender erhalten . Wenn sie dazu bereit sind, können sie die Fähigkeiten der Lösung auf einfache Weise erweitern.
DeltaV Simulation Cloud wird in einer sicheren, isolierten Umgebung ausgeführt, um die Cybersicherheit und Verfügbarkeit während der Test- und Schulungsverfahren zu erhöhen. Multifaktor-Authentifizierung und Mehrbenutzerfähigkeiten sorgen dafür, dass Personal weltweit gleichzeitig und rund um die Uhr auf die Simulations- und Entwicklungsumgebung einer Anlage zugreifen kann. Dies ermöglicht eine bessere, sicherere Zusammenarbeit, die die Anlagenperformance verbessert.