Emersons Maschinenvisualisierung der nächsten Generation läßt OEM Systeme aus der Masse herausragen und verbessert Anwenderoperationen

PACSystems RXi HMI Lösung der nächsten Generation für die Maschinenvisualisierung

Emerson PACSystems RXi HMI - die nächste Generation der Maschinenvisualisierung - differenziert OEM-Systeme und verbessert die Arbeitsweise der Anwender.
Hochauflösendes Bild

PACSystems RXi HMI bietet Visualisierung im digitalen Zeitalter: intuitive Grafiken, Smartphone-ähnliche Benutzerfreundlichkeit, ortsunabhängige Zusammenarbeit und Robustheit für industrielle Anwendungen

CHARLOTTESVILLE, Virginia (USA) (24. August 2022) – Maschinenbauer, die  für jede beliebige industrielle Anwendung Maschinen entwickeln, können ab sofort die PACSystems ™ RXi HMI von Emerson zum Einsatz bringen; diese Maschinenvisualisierung neuester Generation hebt ihre Systeme von denen ihrer Mitbewerber ab. Das neue System erleichtert es seinen Anwendern, zunehmenden personellen und finanziellen Einschränkungen sowie höheren Produktivitätsanforderungen gerecht zu werden. Diese äußerst intuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) erfüllt die Anforderungen der Industriearbeiter von heute mit benutzerfreundlichen, Smartphone-ähnlichen grafischen Anzeigen, ohne Kompromisse hinsichtlich robuster, industrieller Leistungsmerkmale einzugehen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen resistiven Displays verfügt die PACSystems RXi HMI über projizierte kapazitive Touchscreen-Technologie. Somit können Anwender unter Verwendung von 10-Punkt-Multi-Touch-Gesten wie Auf- und Zuziehen, Streichen oder Vergrößern und Verkleinern mit dem visuellen Display interagieren, um den nächsten Bildschirm aufzurufen, eine Tabelle zu erweitern usw. Die PACSystems RXi HMI wird ausgeliefert mit der vorgeladenen und vorlizenzierten, fortschrittlichen Movicon™ WebHMI Software, damit das Gerät aus dem Karton einsatzbereit ist und der Kunde Zeit spart.

Die PACSystems RXi HMI bietet die vorgeladene und vorlizenzierte erweiterte Movicon™ WebHMI Software, damit das Gerät schnell einsatzbereit ist und der Kunde Zeit spart. Die PACSystems RXi HMI ist HTML5-fähig, wodurch Anwender von beliebigen Standorten mit Internetzugang aus zusammenarbeiten können. Auf diese Weise können sich die Betriebs-, Verwaltungs- und Wartungsteams alle denselben Bildschirm gleichzeitig anzeigen lassen, egal wo sie sich gerade befinden. Die unmittelbare gemeinsame Nutzung von Informationen und der direkte Zugang zu Fachwissen reduzieren die Wartungskosten und verbessern die Produktivität.

Zudem werden Kunden den schnelleren Zugriff auf datenbasierte Auswertungen von Betriebsabläufen schätzen, um die  Gesamteffektivität der Anlagen und Ausrüstung zu optimieren. Die PACSystems RXi HMI mit der zugrunde liegenden Movicon WebHMI ist IIoT-fähig, d. h. sie ermöglicht Datenanalyse, Störungsanalyse und -beseitigung sowie Diagnose. Somit haben Kunden die erforderlichen Anzeigen und Auswertungen der Betriebsabläufe stets verfügbar. Ein Tool zur Erstellung von Datentrends bietet eine klare Momentaufnahme der Produktivität und Qualität. Das SQLite-Datenbanktool und der PAC-Analysator unterstützen Anwender bei der Störungsanalyse und -beseitigung sowie der Minimierung von Stillstandszeiten. Darüber hinaus wird umfangreicher Support für Protokolle bereitgestellt – wie OPC UA, um eine bessere Datenkontextualisierung zu erhalten, und MQTT, um die Cloud-Konnektivität zu erleichtern. Somit geht diese Lösung weit über Visualisierung hinaus.

„Maschinenbauer und OEM-Hersteller sind für ihre Kunden längst keine „Einmal und nie wieder“-Lieferanten mehr. Sie bieten heute langfristige Zusammenarbeit, indem sie neue und bessere Möglichkeiten zur Lösung der Probleme ihrer Kunden entwickeln“, sagte Jeff Householder, Präsident des Geschäftsbereichs Maschinenautomatisierungslösungen von Emerson. „Das neue PACSystems RXi HMI ist eine einfache, kosteneffektive Lösung, um ein System mit erheblichem Mehrwert für den Kunden auszustatten, indem es ein höheres Niveau an Benutzerfreundlichkeit ermöglicht, die Produktivität erhöht, die Kommunikation beschleunigt, Analyse- und Geschäftsintelligenzfunktionen verbessert und die IIoT Nutzung erleichtert. Die RXi HMI wurde in jeder Hinsicht für diverse industrielle Umgebungen sowie für die nächste Generation von Mitarbeitern in der Industrie entwickelt.“

Die PACSystems RXi HMI schützt sowohl vor physischen als auch digitalen Risiken. Die Wasserfestigkeit gemäß Schutzklasse IP66 bietet Schutz in feuchten Anwendungen mit Zertifizierungen sowohl für Hochdruck-Wasserdüsen als auch Einsatz auf See und ist darüber hinaus für den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich von -20 bis +65 Grad Celsius zugelassen. Das Gerät ist außerdem gegen Chemikalien, Stöße, Kratzer und Staub beständig. Es entspricht IEC 62443, der internationalen Norm für Cybersicherheit in der Automationstechnik, und unterstützt die Gesamtstrategie seiner Anwendern in Bezug auf digitale Sicherheit.

Weitere Informationen über die PACSystems RXi HMI finden Sie unter: https://www.emerson.com/IndustrialDisplays.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte (engl.)

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community (engl.)
• Kontaktieren Sie Emerson über Twitter Facebook LinkedIn YouTube (engl.)

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson Hybrid-, Prozess- und Einzelhersteller bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com/de-de.


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.