DeltaV™ Live

La mejor experiencia de operaciones de su clase, de una manera original

El HMI del DeltaV más avanzado de la historia, desarrollado para aumentar la productividad, el conocimiento de la situación y simplificar la configuración de los gráficos.

Permita que los operadores logren el máximo desempeño

DeltaV™ Live ofrece una experiencia operativa de clase mundial, diseñada para los requisitos del operador de alto desempeño actual. La interfaz humano-máquina (HMI) altamente personalizable es el prime HMI DCS con soporte nativo de HTML5 para sentar las bases de gráficos universales y para distintas plataformas que son fáciles de diseñar y configurar.

El entorno de ingeniería de Graphics Studio simplifica la configuración gráfica a la vez que mejora la productividad y elimina la dependencia en secuencias de comandos para tareas comunes. Experimente el acceso a los gráficos, la navegación jerárquica integrada, los diseños, los directorios y otras aplicaciones con un solo clic.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Permita que los operadores logren el máximo desempeño
Interfaz del operador del DeltaV™ Live

Acerca de DeltaV™ Live

Pantallas HTML5 nativas

  • El DeltaV Live es el primer HMI que admite HTML5 de manera nativa
  • Esto proporciona la base para la compatibilidad y movilidad entre plataformas, sin necesidad de conversión de la pantalla
  • Aproveche rápidamente los gráficos escalables y con capacidad de búsqueda y cree fácilmente un HMI que se personaliza para indicar cómo, cuándo y dónde su operador necesita ver información crítica.

Flujos de trabajo automatizados

Las jerarquías de pantallas intuitivas y preestablecidas lo ayudan a construir dentro de las normas y mejores prácticas de la industria, que incluyen ISA 101.01 y el Centro para el desempeño del operador (COP).

Seleccione hasta ocho idiomas que los operadores pueden cambiar sobre la marcha. 

Cree un diseño único que sus operadores en todo el mundo pueden usar con su idioma natal para agilizar los tiempos de respuesta.

Navegación jerárquica integrada

La funcionalidad que viene lista para utilizarse le permite configurar la navegación de manera rápida a través del sistema basado en una jerarquía de pantallas que elimina la dependencia de la programación. Los operadores pueden acceder rápidamente a la pantalla necesaria y tomar las acciones apropiadas.

Disminuya la programación

Las funciones de pantalla que solían requerir programación complicada y que consumía mucho tiempo ahora están disponibles listas para usarse como componentes de arrastrar y soltar en Graphics Studio.

Cumplir con los requerimientos de diseño de los operadores nunca ha sido más fácil; un ingeniero puede editar de manera simple el objeto fuente y todos los archivos asociados se actualizarán simultáneamente.

Lo más reciente

Total E&P Danmark adjudica a Emerson el contrato de tecnología de monitorización en el campo de Tyra

La monitorización de la presión de las cabezas de pozo se utiliza como medida de seguridad durante la instalación de los reemplazos de las...

Emerson se asocia con un grupo de investigación belga para preparar los cerveceros de la última...

Ghent University y University College Ghent capacitarán a ingenieros con las tecnologías avanzadas de automatización digital
Habilite JavaScript para usar este sitio web.