Comunicación de datos fácil y segura
Una arquitectura de conexión permite reducir la complejidad de la red al utilizar un único flujo de salida cifrado y unidireccional para garantizar la seguridad.
Más que un Gateway Edge típico, el DeltaV Edge Environment maneja sin problemas grandes volúmenes de datos del DeltaV y proporciona datos contextualizados para impulsar conocimientos operativos más profundos.
Una arquitectura de conexión permite reducir la complejidad de la red al utilizar un único flujo de salida cifrado y unidireccional para garantizar la seguridad.
Los datos se alojan en repositorios junto con la jerarquía de configuración del DeltaV, lo que proporciona contexto y correlaciones para establecer relaciones relevantes.
Los datos están disponibles en la red empresarial, listos para su acceso por medio de interfaces ampliamente utilizadas, como OPC UA y REST API.
Los datos se reflejan exactamente en el mismo formato que en DeltaV y se sincronizan automáticamente, lo que permite experimentar y hacer pruebas sin interrumpir las operaciones.
Emerson ejecuta de forma remota la implementación del software, la resolución de problemas, las actualizaciones y las mejoras o los usuarios pueden optar por administrar ellos mismos estas funciones.
El DeltaV Edge Environment hace realidad la democratización de los datos. La accesibilidad de los datos se maximiza a través de la salida segura desde el sistema de control distribuido DeltaV™ a data lakes, científicos de datos, aplicaciones de análisis o sistemas de planificación de recursos empresariales.
* Haga clic en la imagen para obtener una vista más grande.