Operaciones a distancia
Gestión a distancia de activos eficiente y segura desde cualquier lugar para aumentar la fiabilidad y reducir los costos.
El acceso a distancia y en tiempo real a sus operaciones es más crítico que nunca, especialmente con el aumento de recursos energéticos renovables y distribuidos geográficamente dispersos y a menudo sin personal. Con las capacidades a distancia habilitadas por el sistema y la tecnología de automatización Ovation™, puede acceder de forma segura a los datos de forma remota, obtener respuestas más rápidas y precisas a los problemas críticos y mantenerse proactivo para mantener la seguridad de su equipo y sus operaciones, todo ello respaldado y protegido por las funciones de ciberseguridad integradas.
Para mantener la competitividad en un panorama de energía cambiante, las empresas de servicios públicos están creando centros de colaboración de operación centralizada y a distancia para optimizar los recursos y mejorar el desempeño. El control integrado, la monitorización y el análisis brindan valiosa información de pronóstico que detecta rápidamente el inicio de una condición anormal y guía al sistema de control o al operador para tomar medidas inmediatas. Un método proactivo de gestión operativa basado en flotadores reduce los costos de O&M, aumenta los ingresos y mejora la seguridad.
Una empresa de servicios públicos norteamericana está ampliando su cartera de energías renovables mediante la compra de parques solares fotovoltaicos ya existentes y la construcción de otros nuevos en Estados Unidos. Para minimizar los costos de operación y mantenimiento y mejorar la eficiencia operativa, Emerson está implementando un programa de modernización por fases, sustituyendo los sistemas SCADA obsoletos y dispares de más de 100 instalaciones solares por una plataforma común de tecnologías y sistemas integrados que conecta las plantas geográficamente dispersas con un centro de operaciones a distancia centralizado.
El mercado hidroeléctrico se enfrenta a numerosos retos, como los nuevos perfiles de explotación y una mano de obra en transición. La cartera de productos hidroeléctricos de Emerson incluye soluciones a distancia para una conectividad segura desde plantas geográficamente dispersas hasta centros de operación centralizados. Hemos llevado a cabo con éxito proyectos que integran las operaciones de la planta y la unidad a lo largo de una cascada o a través de una flota de generadores hidroeléctricos para reducir los costos y el tiempo de inactividad al tiempo que se mejora la eficiencia operativa.
El gas natural desempeñará un papel fundamental como combustible de transición para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas. Para garantizar un suministro de energía fiable durante la alta demanda, una empresa de servicios públicos norteamericana está trabajando con Emerson para instalar una plataforma única e integrada que controle y supervise los 4000 MW de generación de centrales de gas natural de la empresa para ayudar a satisfacer de forma más eficiente las necesidades de los clientes. La plataforma escalable incluirá la futura integración de recursos energéticos renovables y distribuidos.
Impulsar un futuro sostenible comienza con la gestión eficiente de una combinación energética diversificada. Una empresa energética sudamericana está implementando una solución de Emerson que integra la gestión de la energía solar, el almacenamiento de energía, la energía hidroeléctrica y los generadores tradicionales en un centro de operaciones a distancia centralizado. Al utilizar una plataforma integrada, la empresa de servicios públicos puede equilibrar más fácilmente su cartera de generación combinada, y, así, reducir los costos operativos y de mantenimiento.