Control de paso de turbinas eólicas
Sistemas de control de paso precisos, seguros y confiables para operaciones rentables de turbinas eólicas.
Con miles de sistemas de control de paso en funcionamiento en todo el mundo, Emerson ofrece un sistema de control de paso probado que brinda un alto grado de disponibilidad y confiabilidad para sus turbinas eólicas.
El sistema de control de paso de Emerson es una solución “llave en mano” estándar que se adapta a cualquier modelo de turbina eólica de tres palas de hasta 10 MW. Para turbinas de hasta 20 MW y turbinas de dos palas, nuestro sistema de control de paso está personalizado con distribución de carga entre más servomotores de paso y unidades de palas para cada pala individual.
Herramientas analíticas, de mantenimiento predictivo y de pronóstico para optimizar de manera efectiva el desempeño del parque eólico.
Le permite planificar las visitas de mantenimiento in situ de la manera más óptima, lo que hace que el mantenimiento predictivo sea más fácil que nunca.
Sistemas de control de parques eólicos confiables, flexibles e inteligentes basados en décadas de experiencia.
Soluciones de optimización para reducir el costo total de energía de las turbinas.
Mejoras para aumentar el desempeño y extender la vida útil de las turbinas eólicas.
Los sistemas SCADA están diseñados para aumentar la productividad y los ingresos mediante la optimización de costos y la mejora de la disponibilidad de las turbinas.