Planta concentradora de minería

Planta concentradora de minería

La automatización y los controles de Emerson permiten adaptarse a las variaciones en la entrada de material para asegurar una calidad de metal consistente.

Posibilitando el análisis de procesos en tiempo real para mejorar la automatización en la Mina del Futuro

Tener en cuenta la variación en el agregado de entrada es crucial para optimizar las operaciones de la planta concentradora y maximizar la recuperación de metal. La visibilidad y el análisis de las características del material agregado pueden permitir que los molinos de concentración concentradores automatizados ajusten sus parámetros de proceso para optimizar el uso de energía y la calidad del rendimiento. Obtener estos conocimientos y convertirlos en acciones inmediatas es posible con el portafolio de automatización y controles de Emerson. Con nuestra solución de automatización y control industrial, usted puede realizar lo siguiente:

  • Maximizar el tiempo de actividad del equipo con arquitectura de alta disponibilidad
  • Optimice el uso de energía y la calidad del rendimiento con análisis en tiempo real en el borde
  • Optimice la recuperación de metal mediante el seguimiento de la composición del agregado
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Posibilitando el análisis de procesos en tiempo real para mejorar la automatización en la Mina del Futuro
Posibilitando el análisis de procesos en tiempo real para mejorar la automatización en la Mina del Futuro

Las soluciones de Emerson ayudan a los operadores de extracción a controlar de manera efectiva las plantas concentradoras para ofrecer una recuperación de metal consistente.

Tiempo de inactividad

El tiempo de inactividad puede ser difícil de localizar, tener dificultades de reparación y afectar negativamente la utilización de los activos.

El sistema y la arquitectura de control de alta disponibilidad de Emerson reducen el costo de agregar equipos redundantes. La tolerancia a fallos permite al sistema continuar funcionando. 

Falta de seguimiento de los KPI del equipo

La falta de seguimiento de los KPI del equipo dificulta el mantenimiento de una operación segura y eficiente de la planta. 

Los controladores de Edge de Emerson pueden analizar y optimizar datos de equipos en tiempo real para rastrear KPI críticos para análisis históricos.

Visibilidad deficiente

La mala visibilidad de las características de la mena entrantes puede reducir la recuperación del metal.

Los controladores Edge de Emerson pueden analizar y optimizar los parámetros del proceso en el campo para maximizar la recuperación.

Automatización en toda la planta concentradora

Concentrador

Hardware de control reforzado

IC695CPE330
Hardware resistente diseñado para soportar temperaturas extremas, vibraciones y condiciones adversas

Visualización remota

Visualización remota
Datos agregados del equipo, factores externos y KPI críticos para permitir que los trabajadores de la sala de control simplifiquen los tableros

Arquitectura de alta disponibilidad

IC695CPE330
Diseñados pensando en la redundancia, los controladores RX3i con alta disponibilidad aseguran la continuidad de la operación incluso cuando ocurren problemas en el sistema

Controles de Edge

IC695CPL410
Proporcionando datos para la operación del molino a fin de tener en cuenta las características del material y optimizar el consumo de energía y la eficiencia del equipo
Edge Computing revela un nuevo valor para aplicaciones mineras

Edge Computing revela un nuevo valor para aplicaciones mineras

Explore cómo la automatización del borde de Emerson juega un papel fundamental en la aplicación de la transformación digital en las industrias de minería y metales.

Descargar la documentación técnica

Lo más reciente

Emerson lanza pantallas industriales modulares para minimizar el costo del ciclo de vida en...

Las pantallas industriales RXi son vívidas, receptivas y modulares, y ofrecen un alto desempeño incluso en entornos de operación adversos y...

Emerson y Arrowhead Systems están asociados en la solución para la monitorización de la condición...

El paletizador de producción de alta velocidad Busse SJI aumenta el tiempo de productividad al utilizar el mantenimiento preventivo para aumentar...

Emerson agrega controladores lógicos programables (PLC) y expande la capacidad de control para...

Los nuevos controles de maquinaria y movimiento ofrecen un control integral de la planta a los usuarios finales de Emerson en las industrias...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.