Libertad para colocar estratégicamente E/S específica de aplicación, permitiendo la flexibilidad y mejorando el desempeño.

E/S basada en chasis

E/S basada en chasis de Emerson se conecta a los controladores de PROFINET en el rack o junto al controlador para administración remota.

E/S que puede usar en cualquier lugar

Nuestra familia de E/S basadas en chasis consta de dos líneas que admiten una amplia gama de módulos de E/S discretos, analógicos, mixtos y especiales sin herramientas, incluidos el termopar y el RTD. Ambos presentan un periodo de producción prolongado e ingeniería reducida necesarios para un mantenimiento más fácil. VersaMax es para máquinas pequeñas y aplicaciones de procesos livianos, mientras que RX3i proporciona diagnósticos avanzados y E/S de alto desempeño, con múltiples opciones de expansión, incluyendo administración de energía avanzada.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo E/S que puede usar en cualquier lugar
Comunidad Exchange 365

Comunidad Exchange 365

Únase a la conversación en la Comunidad Exchange 365 para PAC, PLC e informática industrial. Encuentre blogs sobre dispositivos Edge, PLC y mucho más.

Únase ahora

Lo más reciente

“Contenido selecto” de Emerson Exchange, organizado para la conferencia virtual de 2023

Se abre la inscripción para conferencias magistrales, sesiones de usuarios, demostraciones de tecnología y otros aspectos destacados del evento...

Emerson acelera y simplifica la automatización de plantas con el último lanzamiento de un potente...

El modular y escalable Movicon.NExt 4.2 construido en un marco abierto, mejora el rendimiento, disminuye los costos de implementación, presenta...

La solución de visualización de máquinas de nueva generación de Emerson diferencia los sistemas...

PACSystems RXi HMI ofrece visualización para la era digital: gráficos intuitivos, facilidad de uso similar a la de un teléfono inteligente...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.