Funcionamiento

Elimine el hardware para FAT

El CSLS y el resto de DeltaV SIS con componentes de hardware del marshalling electrónico se pueden virtualizar para permitir la configuración y las pruebas de todo el sistema DeltaV SIS en un entorno virtual de alta fidelidad.

Las SLS simuladas se configuran fácilmente en el ProfessionalPLUS y las estaciones de aplicaciones, y son compatibles con configuraciones simples y redundantes. Simulate para SIS también es compatible con las comunicaciones punto a punto globales y locales de referencias de parámetro seguro.

Envíe antes el hardware al sitio

Debido a que ya no se requiere hardware para el desarrollo de configuración o FAT de software, todo el hardware se puede enviar directamente al sitio. Con esto no solo se reduce el costo, sino que se eliminan las dependencias del programa del proyecto.

No hacen falta cambios para la transferencia

La configuración no requiere modificaciones para ser transferida a los componentes físicos.

El CSLS virtual usa exactamente el mismo código que el CSLS físico, y la configuración no requiere ninguna modificación para transferirla al sistema físico.

La transferencia de configuraciones de SLS entre los entornos de simulación y en línea es fácil con las funciones de importación y exportación.

Al examinar el CRC del módulo, los usuarios se pueden asegurar de que la lógica de seguridad no se haya visto afectada por la transferencia al sistema físico.

Lo más reciente

Las tecnologías de Emerson pensadas para el futuro optimizan la cadena de valor del litio

Las tecnologías DeltaV escalables y un enfoque holístico de la ejecución del proyecto aumentan la velocidad de inserción al mercado y reducen el...

Solución de infraestructura optimiza la virtualización para sistemas de control pequeños

DeltaV Virtual Studio de Emerson ayuda a las organizaciones a desbloquear los beneficios de la virtualización con una configuración fácil y más...

La mejora del software Edge ayuda a proteger los datos y garantiza la visibilidad continua de los...

El DeltaV™ Edge Environment de Emerson se actualizó para incluir una nueva función “Store and Forward” (Almacenar y reenviar) que minimiza el...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.