Virtualización y simulación del SIS independiente
Trabaje en un entorno de simulación sencillo, intuitivo y de alta fidelidad
Mediante la virtualización del DeltaV SIS con el marshalling electrónico, los ingenieros pueden trabajar en un entorno virtual sencillo, intuitivo y de alta fidelidad donde pueden crear y probar la lógica de seguridad sin necesidad de hardware.
El DeltaV Simulate para SIS proporciona un entorno simulado completo para que los solucionadores lógicos inteligentes (SLS1508) diseñen y prueben sin un hardware de solucionador lógico.
El CSLS y el resto de DeltaV SIS con componentes de hardware del marshalling electrónico se pueden virtualizar para permitir la configuración y las pruebas de todo el sistema DeltaV SIS en un entorno virtual de alta fidelidad.
Las SLS simuladas se configuran fácilmente en el ProfessionalPLUS y las estaciones de aplicaciones, y son compatibles con configuraciones simples y redundantes. Simulate para SIS también es compatible con las comunicaciones punto a punto globales y locales de referencias de parámetro seguro.
La configuración no requiere modificaciones para ser transferida a los componentes físicos.
El CSLS virtual usa exactamente el mismo código que el CSLS físico, y la configuración no requiere ninguna modificación para transferirla al sistema físico.
La transferencia de configuraciones de SLS entre los entornos de simulación y en línea es fácil con las funciones de importación y exportación.
Al examinar el CRC del módulo, los usuarios se pueden asegurar de que la lógica de seguridad no se haya visto afectada por la transferencia al sistema físico.