Computadoras de caudal Emerson
Diseñadas para mejorar sus operaciones de medición al mejorar el funcionamiento de la metrología, reducir la incertidumbre de la medición y asegurar el cumplimiento con los contratos de medición
Las computadoras de caudal Emerson FB1000 y FB2000 están diseñadas para mejorar sus operaciones de medición al mejorar el funcionamiento de la metrología, reducir la incertidumbre de la medición y asegurar el cumplimiento con los contratos de medición. Los ingenieros de campo notarán la amplia variedad de beneficios que facilita su trabajo, mientras que la gerencia apreciará el mejoramiento de la eficiencia operativa y la tranquilidad que se adquiere al mejorar las medidas de seguridad.
Todos nuestros productos y sistemas le permiten:
Achieve Precise Measurement and Accounting. Emerson’s flow computer family has a range of capabilities that make measurement systems more accurate and robust, helping reduce some of the stress of being a measurement professional. The flow computers deliver a sound measurement platform, helping to enhance your customer relations, and eliminate major discrepancies.
Keep Your Personnel Safe and Reduce Incidents. Keeping personnel and property safe are critical objectives, but when your team is operating over a large territory driving from hazardous area to hazardous area it isn’t easy. With this in mind, the FB1000-Series and the FB2000-Series have been designed with features that keep your team off the road, out of hazardous areas, and reduce the number of high risk operations required.
Reduce Total Costs for Measurement Systems. In the modern era, we all face the same challenge: do more with fewer resources. The FB1000- Series and FB2000-Series will help you achieve this. By reducing the time to configure a device, time to perform tasks in the field, and reducing your dependence on expert resources you will truly be able to achieve more with less.