Su socio de confianza
Emerson ofrece productos y soluciones fiables para sus aplicaciones en toda la cadena de valor del combustible de hidrógeno
El hidrógeno ofrece un crecimiento exponencial para las iniciativas de movilidad verde y alimentará a cientos de miles de nuevos camiones comerciales y otros vehículos en la próxima década. Los fabricantes de sistemas de pilas de combustible de hidrógeno se enfrentan a la presión de aumentar la producción para satisfacer la creciente demanda al tiempo que maximizan la seguridad, la eficiencia y la fiabilidad de sus productos. Los componentes certificados de Emerson, diseñados específicamente para el mercado del hidrógeno, ofrecen una respuesta única a sus desafíos.
Las fluctuaciones de presión pueden privar a las pilas de combustible de hidrógeno de la máxima eficiencia y rendimiento. Las válvulas y reguladores de hidrógeno de Emerson maximizan la eficiencia al controlar la presión y el caudal para garantizar un suministro continuo de combustible de hidrógeno, incluso a temperaturas de funcionamiento extremas. Estas soluciones de bajo mantenimiento proporcionan un rendimiento energético óptimo, cumplen con las normas mundiales más recientes y permiten mantener a las flotas siempre en movimiento. Con fabricación y soporte locales, Emerson es un colaborador en el que puede confiar.
Regulador de presión de hidrógeno serie 20-1200 de TESCOM™
Regulador ligero diseñado para el control de la presión de los vehículos de pilas de combustible de hidrógeno integradas. Es adecuado para presiones de entrada de hasta 70 MPa.
Electroválvula piloto de servicio general serie 238 de ASCO™
Una línea de válvulas de servicio general diseñadas para manipular aire, gases inertes, agua y aceite ligero. La electroválvula de dos vías de mando asistido ahorra espacio y reduce el tiempo de instalación.
Válvula proporcional Preciflow serie 202 de ASCO™
Están diseñadas para controlar con precisión los rangos de caudal en equipos médicos e instrumentos analíticos. Controlan proporcionalmente el caudal de aire y de gases inertes.
Las pilas de combustible de hidrógeno requieren un control de caudal preciso diseñado para el pequeño tamaño de la molécula de hidrógeno y su baja densidad de temperatura ambiente. Las válvulas proporcionales, electroválvulas y de cierre de seguridad de Emerson ajustan el caudal de manera rápida y precisa en función con las condiciones variable de funcionamiento. Están diseñadas específicamente para combustible de hidrógeno; son resistentes, ligeras y fáciles de instalar; y forman parte de una cartera completa y especializada de productos seguros que cumplen con las normas para el creciente mercado de pilas de combustible de hidrógeno.
Válvulas de cierre de gas de gran caudal serie 215 de ASCO™
Válvula de gas ligera con cuerpo de aluminio para aire/gas de gran caudal y baja presión. De mando asistido, funcionan a partir de un diferencial de presión 0 con asiento resistente.
Electroválvulas miniatura serie 226 de ASCO™
Diseñada para manejar líquidos y gases en dispositivos e instrumentos médicos de análisis, diagnóstico y terapéuticos.
Válvula proporcional Preciflow serie 202 de ASCO™
Electroválvulas para medicina/analítica, que controlan con precisión el caudal de aire/gases inertes mediante la variación de la entrada eléctrica a la bobina.
Regulador de hidrógeno integrado serie HV-3500 de TESCOM™
Control de presión fiable y de bajo mantenimiento probado por EC79 para vehículos de pilas de combustible de hidrógeno, mejorando la eficiencia del combustible y la distancia para flotas industriales y comerciales.
You need expert solution partners who have the flexibility to meet a wide variety of demanding applications, from electrolyzers, hydrogen refueling station to fuel cells:
o Electrolysis processes need to be more efficient, reliable and safe than ever before
o Hydrogen filling stations require systems that meet the highest performance and safety standards.
o Fuel cells must offer greater reliability and a smaller footprint.
With growing interest in hydrogen-powered vehicles and power systems, and the push for greener energy, the demand for hydrogen is greater than ever before. With this increasing demand for Hydrogen fuel cell vehicles, customers are looking for safe, reliable equipment that operates efficiently under high pressure dispensing conditions.
Preguntas frecuentes sobre la fabricación de pilas de combustible de hidrógeno
Una pila de combustible es un dispositivo que convierte la energía química en la electricidad. Uno de los tipos más comunes de pilas de combustible incluye pilas de combustible de membrana de PEM o protón que genera electricidad a través de la reacción electroquímica del hidrógeno con el oxígeno mientras libera solamente agua (H2O) en el medio ambiente.
El hidrógeno es un elemento abundante que, cuando se aprovecha para las pilas de combustible, puede proporcionar energía verde con emisiones de carbono cero.
Las pilas de combustible pueden utilizarse para una serie de necesidades de electricidad, desde energía para vehículos en la carretera, incluidos autobuses y camiones, hasta energía estacionaria para edificios.