El PVC es el tercer polímero sintético de plástico más producido en el mundo. Las resinas de PVC son un producto final en una planta de producción de PVC. Este inventario se almacena en silos de almacenamiento antes de ser entregado o envasado. Los operadores deben monitorear de cerca los niveles de inventario, pero la gran cantidad de polvo generado durante el proceso de llenado complica la tarea. La constante dieléctrica relativamente baja hace que la medición del volumen real del PVC almacenado sea muy difícil.
El transmisor de nivel Rosemount 5300 es ideal para las mediciones exigentes en líquidos, pastas y sólidos, y ofrece características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfaz. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y cuenta con un diagnóstico poderoso integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.