Los recipientes de desechos de petróleo contienen una mezcla de hidrocarburos sucios y agua. Normalmente, el agua se envía a una planta de aguas residuales y el petróleo puede reutilizarse como materia prima o producto en la planta. Es probable que haya depósitos y materiales pegajosos, y su densidad y otras propiedades del fluido pueden variar. Para poder medir la interfaz, se recomienda un radar por onda guiada con interruptores de horquilla vibratoria para evitar el sobrellenado y proteger a la bomba del funcionamiento en seco.