Algunas fallas (por ejemplo, fugas en la válvula) pueden reducir el nivel de los tanques de electrolítica, esto tiene un fuerte impacto en la producción de los cátodos y su calidad. Además, crea el riesgo de explosión debido a la alta concentración de hidrógeno. La monitorización inalámbrica de nivel en tanques de electrolítica es una solución fácil y rápida de instalar, sin cables que le proporciona visibilidad total del nivel del tanque.