El pH y el oxígeno disuelto son parámetros críticos del proceso en la fabricación farmacéutica que deben monitorizarse y controlarse con precisión para producir medicamentos biológicos de alta calidad. La mayoría de los biorreactores utilizan dos sensores para cada medición para redundancia y precisión. En los biorreactores de acero inoxidable, los ciclos SIP y CIP pueden degradar los sensores con el paso del tiempo. El Rosemount™ Hx338+ Sensor de pH esterilizable por vapor y autoclave está fabricado para soportar las altas temperaturas de SIP y los productos químicos abrasivos de CIP. Además, proporciona un electrodo de referencia presurizado que funciona para mantener una señal de pH sin desviaciones y combate el envenenamiento por iones. Del mismo modo, el Rosemount Hx438 Sensor de oxígeno disuelto esterilizable por vapor es un sensor amperométrico diseñado para soportar ciclos repetidos de esterilización por vapor.
El Rosemount Hx338+ Sensor esterilizable por vapor y autoclave ofrece tecnología de referencia de pH previamente presurizada exclusiva para las industrias farmacéutica y de biotecnología. La referencia previamente presurizada detiene la contaminación entre lotes al no permitir la fuga del proceso al interior del sensor de pH. La referencia de pH incluye además una unión de barrera triple que actúa para mantener una señal de pH sin fluctuaciones y combatir los iones de envenenamiento (por ejemplo, sulfuros, proteínas o azúcares), incluso después de varios ciclos de esterilización.
El Rosemount Hx438 sensor de oxígeno disuelto (OD) esterilizable por vapor es un sensor amperométrico cubierto por membrana diseñado para cumplir con los requerimientos exigentes de las industrias biotecnológica, farmacéutica y de alimentos y bebidas. El sensor de oxígeno disuelto proporciona una señal sin desviaciones y mantiene su valor de calibración durante un máximo de 50 ciclos de esterilización por vapor.
El transmisor Rosemount 1056 ofrece una o dos entradas del sensor con una selección ilimitada de mediciones dobles, lo que reduce el costo por lazo y ahorra espacio en el panel. Este transmisor de varios parámetros para análisis de líquidos ofrece un amplio rango de opciones de medición, como conductividad diferencial, oxígeno doble y muchas otras combinaciones compatibles con la mayoría de las aplicaciones industriales, comerciales y municipales. El diseño modular del transmisor permite que las tarjetas de entrada de señal puedan reemplazarse en campo y facilitar los cambios de configuración.