No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-S

ASCO™ Series S Miniature Solenoid Valves

Descripción del producto

The ASCO Series S are miniature general service solenoid valves designed for use with air and inert gases. Their compact, lightweight architecture and low power consumption make them ideal for applications in industrial gas analyzers; portable medical devices; and respiratory therapy, anesthesia delivery, and dental equipment.

Actuador de válvula
Eléctrica - mando directo
Material del cuerpo
Acero inoxidable
Medios
Aire, gas neutro
Tamaño de tubo/puerto
M5
Tipo de puerto
Plano de acoplamiento
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada, 3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Caudal
Menos de 0,05 Cv; de 0,05 - 0,1 Cv
Voltaje
12 CC, 24 CC
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Corrosivo; interior
Normas/regulaciones
IP65

Características

  • Los orificios de mayor tamaño y la capacidad de vacío hacen que las válvulas sean extremadamente versátiles para múltiples aplicaciones.
  • El diseño de acero inoxidable proporciona protección contra la corrosión.
  • Disponibles en varias configuraciones de orificios diferentes para montaje en manifold y en línea.
  • Cumple con todas las directivas CE relevantes y cumple con RoHS para entornos sin plomo.

Documentos y dibujos