No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4305T01

CHARM DI NAMUR IS DeltaV™

Descripción del producto

An IS (intrinsically safe) Digital Input Characterization Module (CHARM) designed for NAMUR sensors.

Tipos de sensores
Contactos secos, sensores NAMUR
Nivel de detección para encendido
> 2,1 mA
Nivel de detección para apagado
< 1,2 mA
Impedancia del canal
1 kOhm ±10%
Voltaje húmedo
8 VCC ±1 VCC
Aislamiento
Aislado galvánicamente según EN 60079-11. Valor pico de voltaje 375 VCC.
Req. de alimentación CHARM
28 mA máx. a 24 VCC ±10%
Disipación de calor CHARM
0,57 W
Capacidad de detección de fallas
Cortocircuito garantizado: <200 Ω, buen estado garantizado: 360 Ω a 19 kΩ, circuito abierto garantizado: > 40 kΩ
Tipos de canales configurables
Entrada discreta: contacto seco o sensor de estado discreto cambiante <2 Hz, recuento de pulsos: tren de pulsos de 0,1 Hz a 10 KHz, ancho de pulsos mín. de 50 µseg

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • Las E/S intrínsecamente seguras (IS) cumplen con las condiciones ambientales de clase 1, división 2 y zona II de IEC cuando debe ejecutar E/S en áreas clasificadas
  • Las E/S intrínsecamente seguras (IS) cumplen con las condiciones ambientales de clase 1, división 2 y zona II de IEC cuando debe ejecutar E/S en áreas clasificadas