No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-551

ASCO™ 551 Válvula de corredera

Descripción del producto

ASCO serie 551 es una línea de electroválvulas de corredera compactas, que son ideales para controlar el aire o los gases neutros en entornos difíciles. El diseño único de las válvulas combina juntas en T duras y tóricas flexibles que proporcionan un cierre hermético a las burbujas, resistencia a la suciedad fiabilidad de varios millones de ciclos. La serie 551 viene en cuerpos de aluminio anodizado, latón y acero inoxidable con conexiones NPT y BSP de ¼ de pulgada. Es adecuado para las condiciones extremas que se encuentran en productos químicos, refinación, aplicaciones de la industria alimentaria y procesamiento de ciencias de la vida.

Actuador de válvula
Pilotaje electro-neumático
Materiales del cuerpo
Latón, acero inoxidable, aluminio
Medios
Aire, gas neutro
Tubo/Orificio
1/4"
Tipo de orificio
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrado, 4 vías - 5/2, 4 vías - 5/3 - Centro cerrado, 4 vías - 5/3 - Centro abierto
Caudal
De 0,5 VC a 1,0 VC, de 0,43 a 0,86 Kv
Voltaje
24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 120 CC, 240 CC | 50, 60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Corrosivo, Peligroso, Interior, Exterior
Normas/regulaciones
ATEX Zona 1-21, ATEX Zona 2-22, Clase I Div 1, Clase II Div 1, SIL, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9
Temperatura
-60 °C a 80 °C

Características

  • Disponible en dos versiones, se instala directamente en actuadores con interfaz NAMUR según VDI/VDE 3845 o roscado para montarlo en la tubería
  • Cuerpo de la válvula de aluminio, latón o acero inoxidable 316L
  • Los orificios de escape se pueden entubar, lo que proporciona una mejor protección contra entornos hostiles
  • Las cabezas magnéticas DIN, herméticas y a prueba de explosiones están disponibles para el uso en zonas peligrosas y críticas
  • Las construcciones de bajo consumo son ideales para ubicaciones remotas y alternativas de energía
  • El respiradero integral bloquea las ventilas hacia el lado del resorte del actuador para hacer la descarga, evitando la corrosión
  • Hay construcciones de simple y doble pilotaje que se colocan en cualquier posición
  • Aprobaciones globales Ex; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA, InMetro
  • Todos los puertos de NAMUR están del mismo lado y ofrecen una mejor protección contra el agua y el POLVO
  • Disponible con todas las cabezas magnéticas a prueba de explosiones: Ex d, Ex mb, Ex ia/Ib, Ex e mb, NEMA
  • Disponible en una versión ártica, adecuada para usar en temperaturas tan bajas como de -60 °C
  • Válvula de corredera compacta convertible de 3/2 a 5/2 con un diseño de placa de caudal único (solo en la serie 551)

Documentos y dibujos