Asco-P-Silencers

Silenciador de escape neumático ASCO™

Descripción del producto

ASCO Numatics tiene una amplia variedad de silenciadores de escape de alta calidad para sistemas de control de movimiento neumático. Estos incluyen silenciadores para control de velocidad y trabajo pesado, silenciadores de ventilación y tamices de filtros de entrada. Los silenciadores están diseñados para aplicaciones automotrices, fabricación de neumáticos, sala de prensa y estampado de metales, y de embotellado.

Normas/regulaciones
1/8, 1/4, 1/2, 3/8, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2

Características

  • El silenciador Numatics serie M está fabricado con metal para trabajo pesado resistente a la corrosión y expulsa aire suavemente, dispersándolo en un patrón de 360°
  • El amortiguador de ruidos Numatics serie SSM de acero inoxidable es altamente resistente a la corrosión atmosférica, soluciones esterilizadoras, químicos orgánicos y muchos químicos inorgánicos
  • El amortiguador de ruido Numatics serie P compacto es ideal para espacios limitados y puede silenciar el ruido de escape de las válvulas neumáticas, filtración de entrada, medios coalescentes de vapor de aceite o ecualización de vacío o presión
  • Al combinar un roscado de nailon resistente con un cuerpo de polietileno, el silenciador Numatics serie E es una alternativa liviana a amortiguadores de ruido más pesados basados en metales, al mismo tiempo que reduce los decibeles a un nivel aprobado por la OSHA
  • El silenciador Numatics de bronce con control de velocidad proporciona mediciones infinitas del caudal de aire La velocidad del cilindro puede disminuir gracias a la capacidad de ajuste lineal
  • El amortiguador de ruido Numatics de polietileno con control de velocidad proporciona un ajuste fino de la tapa ciega del rango de caudal, seguido de un control más tosco a medida que el caudal aumenta al máximo
  • El silenciador de ventilación de respiración Numatics ofrece cierta reducción de ruido, pero es más adecuado para mantener los contaminantes fuera de los orificios de escape de la válvula o de los orificios del cilindro de acción simple
  • El tamiz del filtro de entrada Numatics serie C es ideal para aire, aceite o agua y su diseño compacto y liviano lo convierten en ideal para aplicaciones de punto de uso

Documentos y dibujos