No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-BCP

Actuadores de fuelle serie BCP de AVENTICS™

Descripción del producto

Los cilindros AVENTICS serie BCP son actuadores de fuelle con cubiertas de acero de bridado firme y fuelles hechos de goma natural en la versión estándar. La versión resistente al calor se distingue por sus fuelles hechos de caucho de epiclorhidrina (ECO), y la versión resistente a la corrosión, por los fondos de acero inoxidable (V2A).

Características

  • Cilindro de fuelle con placas de conexión de engarzado permanente
  • Permite fuerzas altas en espacios de instalación pequeños
  • Permite movimientos angulares y desviación axial
  • Gran resistencia a la corrosión y altas temperaturas
  • Seguridad probada hasta 24 bar

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos