Las series VA y VG son válvulas de funcionamiento neumático que ofrecen capacidades de normalmente abierta/normalmente cerrada, presiones de funcionamiento de 414, 690, 1 034 bar / 6 000, 10 000 y 15 000 psig, un ciclo de vida muy alto y válvula solenoide integrada opcional. Adecuado para aplicaciones con líquidos y gases. Ideal para el uso en pruebas de ciclos de alta presión, paneles de control neumáticos e hidráulicos y laboratorios de I+D.