No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Topworx-P-TopWorx ESD

Controladores de válvula ESD de TopWorx™

Descripción del producto

Los controladores de válvula ESD de TopWorx™ proporcionan una solución completa de prueba de carrera parcial con características y funcionalidad exclusivas que permiten realizar pruebas de carrera parcial de válvulas de parada de emergencia sin interrumpir ni parar el proceso.

Características

  • Módulo de control de sensor para cerrar parcialmente la válvula sin interrumpir el proceso.
  • Indicación aprobación/falla mediante respuesta alta/baja en la señal de retorno.
  • Sensores de posición abierta, cerrada y prueba de carrera parcial para retroalimentación a DCS o PLC.
  • Diagnósticos integrados para permitir el mantenimiento predictivo y las alertas de advertencia temprana
  • Plataformas de aluminio, compuesto y acero inoxidable 316L certificadas para usarse en ubicaciones peligrosas ignífugas/antideflagrantes, intrínsecamente seguras o no inflamables.
  • La unidad incluye un botón de prueba de carrera parcial local opcional que se puede bloquear.

Documentos y dibujos