No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-RM

Módulo de rotación Numatics™ serie RM

Descripción del producto

El módulo de rotación  Numatics serie  RM transfiere de manera exclusiva la presión de aire a través de puertos fijos hacia las partes rotativas de la plataforma de rotación. El módulo de rotación y la tenaza se combinan para formar un conjunto limpio y compacto que permite que la tenaza se mueva libremente sin rotar las líneas de aire. Numatics serie RM es ideal para equipo analítico y de diagnóstico, biocombustibles, embotellado, además de aplicaciones de equipo de cocina comercial y lavandería.