No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-ITS

Cilindros de tirantes AVENTICS™ serie ITS (ISO 15552)

Descripción del producto

Con frecuencia, se eligen los cilindros AVENTICS serie ITS (ISO 15552) cuando es necesario mover cargas extremadamente grandes de forma eficiente y bajo control con la conocida facilidad de manejo. Los cilindros serie ITS (ISO 15552) se configuran fácilmente según las necesidades de su aplicación.

Productos

Search
1-10 de 22 resultados para Products
:
AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R481628001
Tamaño del orificio
160 mm
Longitud de carrera
25 mm
Función del cilindro
de efecto doble
Amortiguamiento
amortiguación neumática regulable
disponibilidad
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
disponibilidad
160 mm
25 mm
de efecto doble
amortiguación neumática regulable
AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R481628002
Tamaño del orificio
160 mm
Longitud de carrera
50 mm
Función del cilindro
de efecto doble
Amortiguamiento
amortiguación neumática regulable
disponibilidad
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
disponibilidad
160 mm
50 mm
de efecto doble
amortiguación neumática regulable
AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R481628003
Tamaño del orificio
160 mm
Longitud de carrera
80 mm
Función del cilindro
de efecto doble
Amortiguamiento
amortiguación neumática regulable
disponibilidad
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
disponibilidad
160 mm
80 mm
de efecto doble
amortiguación neumática regulable
AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R481628004
Tamaño del orificio
160 mm
Longitud de carrera
100 mm
Función del cilindro
de efecto doble
Amortiguamiento
amortiguación neumática regulable
disponibilidad
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
disponibilidad
160 mm
100 mm
de efecto doble
amortiguación neumática regulable
AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R481628005
Tamaño del orificio
160 mm
Longitud de carrera
125 mm
Función del cilindro
de efecto doble
Amortiguamiento
amortiguación neumática regulable
disponibilidad
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
disponibilidad
160 mm
125 mm
de efecto doble
amortiguación neumática regulable
AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R481628006
Tamaño del orificio
160 mm
Longitud de carrera
160 mm
Función del cilindro
de efecto doble
Amortiguamiento
amortiguación neumática regulable
disponibilidad
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
disponibilidad
160 mm
160 mm
de efecto doble
amortiguación neumática regulable
AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R481628007
Tamaño del orificio
160 mm
Longitud de carrera
200 mm
Función del cilindro
de efecto doble
Amortiguamiento
amortiguación neumática regulable
disponibilidad
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
disponibilidad
160 mm
200 mm
de efecto doble
amortiguación neumática regulable
AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R481628008
Tamaño del orificio
160 mm
Longitud de carrera
250 mm
Función del cilindro
de efecto doble
Amortiguamiento
amortiguación neumática regulable
disponibilidad
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
disponibilidad
160 mm
250 mm
de efecto doble
amortiguación neumática regulable
AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R481628009
Tamaño del orificio
160 mm
Longitud de carrera
320 mm
Función del cilindro
de efecto doble
Amortiguamiento
amortiguación neumática regulable
disponibilidad
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
disponibilidad
160 mm
320 mm
de efecto doble
amortiguación neumática regulable
AVENTICS™ Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R481628010
Tamaño del orificio
160 mm
Longitud de carrera
400 mm
Función del cilindro
de efecto doble
Amortiguamiento
amortiguación neumática regulable
disponibilidad
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
disponibilidad
160 mm
400 mm
de efecto doble
amortiguación neumática regulable

Características

  • Hasta cinco toneladas pueden ser movidas por un solo cilindro de la Serie ITS (ISO 15552) - a través de un amplio rango de carrera desde un sólo unos pocos centímetros hasta 2700 mm
  • Permite la automatización sencilla y económica de aplicaciones de gran potencia
  • Disponible en diámetros de pistón de 160 mm a 320 mm
  • El sistema de juntas modular permite soluciones personalizadas para aplicaciones específicas que funcionan eficazmente y que minimizan en extremo el mantenimiento
  • Diseño optimizado del material
  • Concepto de amortiguación optimizada: oportunidad de utilizar el elemento de amortiguación elástico o la amortiguación neumática
  • Sensores analógicos de medición de recorrido disponibles

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos