Roxar-P-retractable-er-probes

Sondas retráctiles de resistencia eléctrica (ER) de Roxar™

Descripción del producto

La resistencia eléctrica es el método preferido para optimizar el proceso, ajustar la inyección de inhibidores y monitorizar el desempeño de los captadores de oxígeno de acuerdo con las tendencias previstas La sonda de resistencia eléctrica retráctil Roxar de Emerson es una herramienta precisa y confiable para medir la corrosión en tiempo real en entornos comunes como el petróleo, el gas y el agua para sustentar la integridad de la tubería y del equipo. La sonda ER retráctil de Roxar mide la pérdida del metal a partir de un cambio en la resistencia del elemento de medición de la sonda.