No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-P-Density-CDM

Medidor de densidad Micro Motion compacto

Descripción del producto

Al brindar densidad y temperatura de precisión para la transferencia de custodia y medición de concentración, el medidor de densidad compacto (CDM, por sus siglas en inglés) ofrece integración simple del sistema, diagnóstico de estado e indicación de velocidad del caudal para ayudar a verificar la integridad de las muestras.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
Configurar
Configurar
Precisión de densidad
±0,1 kg/m3 (±0,0001 g/cm3)
Repetibilidad de la densidad
±0,02 kg/m3 (±0,00002 g/cm3)
Indicación de velocidad de caudal
±5% de la lectura con reducción del caudal 10:1
Sensor de temperatura integral
Clase A RTD - Con ISO 17025 acreditado, calibración que se puede rastrear
Sensores de temperatura de la caja
Clase B RTD (cantidad 3)
Efecto de temperatura del proceso (corregido)
±0,005 kg/m3 por 38 °C (±0,278 kg/m3 por 100 °F)
Efecto de la presión del proceso (corregido)
±0,003 kg/m3 por 6,9 bares (±0,021 kg/m3 por 100 psi)

Características

  • Obtenga el mayor rendimiento en el mundo real con temperatura combinada y elevada y calibración de presión.
  • Garantice la integridad de la muestra con la indicación de velocidad del caudal.
  • Reduzca los errores de medición y minimice los efectos de instalación negativos con RTD de la caja que se ajustan a la temperatura ambiente.
  • Confíe en el cumplimiento y compatibilidad con los estándares globales - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025.
  • Instale y verifique rápidamente la condición del medidor con el diagnóstico interno inteligente.
  • Compatible con muchos protocolos simultáneos para conexión a DCS, PLC y computadoras de caudal.
  • Amplíe el uso con un transmisor de montaje en cabezal, aprobado para áreas peligrosas que acepta configuración local y una pantalla.
  • Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros medidores de densidad compactos
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters

Documentos y dibujos