Monitor de válvulas nucleares discretas TopWorx™ Valvetop DXN

Descripción del producto

El monitor de válvulas discretas DXN es adecuado para utilizarlo en contención y es la mejor solución para válvulas accionadas por aire de cuarto de vuelta. Contiene dos interruptores GO para proporcionar una indicación de apertura/cierre, un bloque de terminales de cerámica y se monta en un actuador.

Características

  • Paquete modular de acero inoxidable de un solo punto de montaje con caja de conexiones integrada
  • Se adapta a la mayoría de los actuadores de cuarto de vuelta
  • Dos (2) interruptores GO™ Switch-35N proximidad global de contención/límite
  • Menos banda muerta entre la conexión y desconexión
  • Mayor vida útil certificada
  • Los interruptores de proximidad no tienen palancas que se doblen, se rompan o pierdan su punto de referencia.
  • Excelente para aplicaciones de corriente alta o baja.
  • Reducción considerable en los costos totales de instalación.

Documentos y dibujos