No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tartarini-P-Dosaodor-D

Sistema de inyección de odorante Dosaodor-D Tartarini™

Descripción del producto

El tipo Dosaodor-D es un sistema computarizado de inyección de odorante para gas natural; este sistema utiliza la tecnología patentada del inyector de solenoide que elimina la necesidad de bombas de pistón. Los inyectores de solenoide permiten mantener la precisión de inyección de odorante en todo el rango del sistema, para así aproximarse a una rangeabilidad infinita. La serie Dosaodor-D cumple con la Directiva para equipos a presión PED 2014/68-UE y está clasificada en la categoría II

Configuraciones disponibles
Valor de especificaciones genéricas 1
Especificaciones del panel neumático
Valor de especificaciones genéricas 2
Capacidades térmicas
Funcionamiento: -10° a 60 °C (14° a 140 °F)
Installation
Wall mount
Weight
22 kg / 49 lbs (medium complexity configuration)
Power Supply Options
12 Vdc+/-15%
115 Vac 60Hz
230 Vac 50Hz
Electromagnetic Interference
Consistent with 89/336/CE standard
Humidity
10% to 90% non-condensing

Documentos y dibujos

Características

  • Odorización consistente proporcional con todo el rango de caudal de gas
  • El mantenimiento se reduce considerablemente
  • Diversidad de opciones de redundancia para la odorización
  • Software de configuración fácil de utilizar
  • Calibración automática durante el funcionamiento
  • Plataforma de hardware estándar y escalable