Bettis-P-VOS PAC

Paquete de accionamiento catalogado VOS-PAC de Bettis

Descripción del producto

El paquete de accionamiento catalogado VOS-PAC de Bettis, una solución de llave en mano previamente especificada y prediseñada, permite cotizaciones instantáneas, precios y entregas más rápidas. Este paquete estándar permite un acceso rápido a la documentación relacionada y mantiene remotamente su paquete de actuación con un código QR único.

iec-ex

Características

  • Solución prediseñada y probada
  • Configuración, instalación y comisionamiento rápidos
  • Sistema de control modular verdadero - Cada parte se puede desensamblar y reemplazar fácilmente mediante el mantenimiento y la reparación
  • Fácil de dar mantenimiento y reparar con diseño estandarizado
  • Completo libro de la electrónica en línea accesible en cualquier lugar
  • Garantía líder en la industria de cinco años
Medios de suministro
Neumático
Rango de la presión de suministro
Actuador neumático
Accionamiento
A prueba de fallas, cuarto de vuelta, retorno por resorte, acción doble
Certificaciones
ATEX, PED
Tipo de control
Abierta/cerrada
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de tapón, de triple excentricidad, otros dispositivos de un cuarto de vuelta
Temperatura de funcionamiento
Rango estándar: -20 ° F a + 200 ° F (-29 ° C a + 93 ° C). Rango opcional: a-40 ° F (-40 ° C) o a + 350 ° F (+ 177 ° C)
Torque/Empuje
Hasta 135 000 Nm (1,2 millones lbf pulg.)
Presión de funcionamiento
60 o 80 psig (4 o 5,5 bar)

Documentos y dibujos