No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Clarkson-P-P000422

Válvula de compuerta de guillotina Clarkson modelo M145 / M202 / M345 / M345­HP

Descripción del producto

Las válvulas Clarkson L&M con revestimiento de polímero reemplazable de tres piezas ofrecen confiabilidad y una vida útil prolongada en una gran variedad de aplicaciones exigentes

Características

  • El diseño probado en uso tiene un revestimiento de polímero reemplazable de tres piezas.
  • Cierre superior; no supera los 20 cc de agua por pulgada de diámetro por minuto a 40 psi (2,8 bar), la mitad de MSS.
  • Disponible con el cierre clase V de ASME en las aplicaciones seleccionadas.
  • Se revisa el cierre de cada válvula en ambas direcciones.
  • Se puede instalar sin ningún problema en la dirección del flujo.
  • La apertura total del puerto en 100 % reduce la caída de presión lo que permite un mayor flujo y disminuye el desgaste.
  • El revestimiento del cuerpo retiene firmemente el inserto de bloqueo en T, lo que ayuda a garantizar el máximo rendimiento.
  • El revestimiento proporciona soporte alrededor de la compuerta y ayuda a evitar el movimiento lateral de la compuerta, lo que ofrece mayor duración de la empaquetadura y un sello de válvula más consistente.
  • Cámara de empaquetadura de sello positivo.
Valve Type
Knife Gate Valve, Slurry Knife Gate Valve

Documentos y dibujos