The Rosemount 1208CNB Level and Flow Transmitter has been specifically designed for applications in water and wastewater, utilities and simple level applications. The radar uses continuous non-contacting technology, speaks 4-20 mA HART (2-wire) and has an NPT 1 ½" threaded connection. The Rosemount 1208CN delivers accurate and reliable level measurement and open channel flow calculations in a compact and submersible PVDF housing with Drinking Water, FDA, and EC 1935/2004 certifications. The Rosemount 1208CN can also be connected to a controller, such as the Rosemount 3490 Series.
Tipo de elemento
|
Soporte de montaje
|
Tipo de producto
|
Accesorios
|
Familia
|
Medición de nivel
|
disponibilidad
|
|
Tipo de elemento
|
Brida
|
Tipo de producto
|
Accesorios
|
Familia
|
Medición de nivel
|
disponibilidad
|
|
Tipo de elemento
|
Brida
|
Tipo de producto
|
Accesorios
|
Familia
|
Medición de nivel
|
disponibilidad
|
|
Tipo de elemento
|
Brida
|
Tipo de producto
|
Accesorios
|
Familia
|
Medición de nivel
|
disponibilidad
|
|
Tipo de elemento
|
Brida
|
Tipo de producto
|
Accesorios
|
Familia
|
Medición de nivel
|
disponibilidad
|
|
Tipo de elemento
|
Brida
|
Tipo de producto
|
Accesorios
|
Familia
|
Medición de nivel
|
disponibilidad
|
|
Tipo de elemento
|
Brida
|
Tipo de producto
|
Accesorios
|
Familia
|
Medición de nivel
|
disponibilidad
|
|
Tipo de elemento
|
Brida
|
Tipo de producto
|
Accesorios
|
Familia
|
Medición de nivel
|
disponibilidad
|
|
Tipo de elemento
|
Brida
|
Tipo de producto
|
Accesorios
|
Familia
|
Medición de nivel
|
disponibilidad
|
|
Tipo de elemento
|
Brida
|
Tipo de producto
|
Accesorios
|
Familia
|
Medición de nivel
|
disponibilidad
|
|
Al seleccionar un nuevo país o región, el o los producto(s) pueden no estar disponibles, y los artículos serán eliminados de su carro de compras. Comuníquese con nosotros para obtener ayuda.