No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-56 Series

Regulador TESCOM™ serie 56

Descripción del producto

La serie 56 proporciona un control de caudal preciso que permite a los clientes tener caudales de inyección coherentes durante la vida del pozo. Está diseñado para inyecciones química en altamar.

Presión máxima de entrada
1 034 bar/15 000 psig
Rangos de presión de salida
13,8-1 034 bar/200-15 000 psig
(presión de bias del resorte no ajustable: 12-13,8 bar/175-200 psig)
Materiales del cuerpo
Acero inoxidable 316, Nitronic 60
Material del asiento
Válvula principal: Vespel® SP1, acero inoxidable 17-4
Juntas tóricas
Kalrez®
Anillos de refuerzo
CTFE, Teflon®
Partes restantes
Acero inoxidable serie 300, acero inoxidable 17-4 y Nitronic 60
Tipo y tamaño del puerto
56-2100, 56-2101: 3/8
56-2200, 56-2201: 1/4
Temperatura de funcionamiento
-15 °F a 165 °F/-26 °C a 74 °C
Peso (aproximado)
56-21XX: 8,28 kg/18,26 lb
56-22XX: 4,12 kg/9,09 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Un control de caudal preciso y coherente reduce el riesgo de problemas de seguridad de caudal por sobre y subinyección
  • Los componentes con detección de pistón de alta calidad para la longevidad en aplicaciones en altamar reducen los costos de mantenimiento y los tiempos de inactividad no planificados
  • Opciones alternativas para la automatización completa del control de los caudales de inyección con la adición del ER5000

Documentos y dibujos