Preparación de fluidos y búfer

Preparación de fluidos y búfer

Optimice los procesos de preparación de la biofabricación para garantizar una mezcla y distribución eficaces de los fluidos y búfer.

Garantice la calidad del búfer y de fluidos mediante procesos mejorados

La preparación precisa de los fluidos y búferes es fundamental para un proceso de biofabricación. Independientemente de que el proceso se base en la producción por lotes o en la producción por búfer en línea, si no se obtienen las mezclas correctas de estos componentes clave es posible que se produzcan pérdidas de producto y aumenten los costos operativos. Las tecnologías y los sistemas de control de Emerson proporcionan capacidades de gestión mejoradas para la preparación y distribución de fluidos y búferes para garantizar que estén disponibles en el momento y el lugar en que se necesiten.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Garantice la calidad del búfer y de fluidos mediante procesos mejorados

Soluciones en acción

Mezclado/agitación

La biofabricación se apoya en fluidos y búferes preparados con exactitud, pero la agitación ineficaz puede comprometer el desempeño de estos componentes críticos y poner en riesgo las operaciones aguas abajo. Los fluidos y búferes mezclados de manera inadecuada pueden causar pérdidas significativas de productos y aumento de los costos operativos. Las tecnologías de Emerson ofrecen una mejor visión y control de los procesos de agitación para ayudar a las plantas de biofabricación a producir fluidos y búferes homogéneos sobre la base de especificaciones, además de proteger la maquinaria de los daños.

pH

Las desviaciones en el pH de fluidos pueden inhibir el crecimiento o el daño de un cultivo de células, y una incapacidad para controlar con precisión el pH de búferes durante todo el proceso de biofabricación puede causar daño al producto o resultados de purificación impredecibles. Las tecnologías de control y medición de Emerson brindan una solución de gestión automatizada y estandarizada que monitoriza y controla de manera efectiva el pH para asegurar el crecimiento óptimo de los cultivos de células y separaciones efectivas.

Caudal

El manejo inadecuado del caudal puede causar adiciones volumétricas inexactas a los fluidos y los búferes, lo que da como resultado soluciones ineficientes que pueden entorpecer el proceso. La cartera de Emerson sobre las capacidades de control de caudal ayuda a garantizar la preparación precisa de búferes y fluidos al permitir el control de proceso mejorado con tecnologías, tales como los sistemas de control distribuido y medidores de caudal resistentes que ofrecen una amplia variedad de tamaños de línea, rangeabilidad y precisión de medición de caudal para ofrecer datos confiables y continuos.

Rastreo de materiales

Los procedimientos de rastreo de materiales imprecisos e ineficientes pueden obstaculizar el proceso de biofabricación al contribuir a errores de producción, comprometer el control de calidad y producir desviaciones regulatorias. El sistema Syncade de Emerson permite una gestión de materiales eficiente por medio de transacciones electrónicas y documentación de movimientos e inventario de material. Los operadores pueden crear, gestionar y ejecutar pedidos de material además de generar registros de auditoría para eventos de producción y registros de lotes con el fin de garantizar el cumplimiento.

Conductividad

Debido al alto costo de los búferes y de su importancia para un proceso de biofabricación, asegurar su eficacia es esencial para mantener los estándares de producción. Los búferes preparados de manera inadecuada pueden impedir las operaciones de purificación altamente sensibles e inclusive dañar el producto. Para evitar esto, los atributos de calidad del búfer se deben medir con precisión. Las tecnologías y los sistemas de medición y control de Emerson permiten la validación del rango de conductividad del búfer que garantiza que los búferes estén preparados para brindar su máxima eficacia.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.