Producción de cultivo celular

Producción de cultivo celular

Garantice que los cultivos celulares alcancen los objetivos de título mediante mejoras en el proceso que logren entornos óptimos en biorreactores.

Obtenga mayor conocimiento y control en todas las etapas de un proceso

Lograr un entorno óptimo en un biorreactor es fundamental para maximizar el crecimiento del cultivo celular y garantizar que se cumplan los objetivos de producción de sustancias farmacológicas. Se trate de un proceso basado en reactores tradicionales a gran escala o en tanques más pequeños de un solo uso, el enfoque escalable de Emerson para optimizar la producción aprovecha tecnologías de medición y detección precisas, capacidades de control avanzado y conocimiento experto en aplicaciones para ayudar a los fabricantes a cumplir con la demanda del mercado y mantener el cumplimiento normativo.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Obtenga mayor conocimiento y control en todas las etapas de un proceso

Soluciones en acción

Temperatura

Los procesos biotecnológicos sufren sin un control de temperatura efectivo. En todos los procesos operativos, las variaciones de temperatura de tan solo un grado Celsius pueden limitar la producción. El conjunto integral de productos y servicios de Emerson puede monitorizar de manera efectiva y controlar la temperatura en aplicaciones de biotecnología. Desde sensores y válvulas de control para controlar algoritmos y diagnósticos, Emerson ofrece soluciones de control de temperatura que maximizan los niveles de producción y aseguran la calidad.

PH

Cuando se trata de procesos de cultivo de células, el pH es crítico, pero monitorizar y controlar el pH puede ser un desafío. Los cambios metabólicos en los organismos y los sensores calibrados de manera inadecuada pueden dar lugar a un control ineficaz del pH e impactar negativamente en una operación. Los productos y servicios innovadores de cultivos de células de Emerson ofrecen una solución de gestión estandarizada para monitorizar y controlar de manera efectiva el pH en una aplicación de cultivo de células para que los fabricantes puedan maximizar la producción al mismo tiempo que garantizan la calidad.

Presión

El control exacto de la presión dentro de un biorreactor es necesario para asegurar la entrega adecuada de oxígeno de un caudal de gas hasta el cultivo de células, pero incluso leves variaciones de las presiones locales pueden retrasar el crecimiento celular y limitar la formación del producto. La amplia gama de soluciones innovadoras en la gestión de la presión de Emerson ofrece capacidades mejoradas de medición y control, a la vez que cumplen los exigentes requisitos del proceso, que incluyen aplicaciones higiénicas, para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas de la industria.

Nutriente gaseoso

Promover el ambiente óptimo de crecimiento dentro de un biorreactor requiere añadir las cantidades exactas de gases reactivos a un tanque para apoyar los procesos de fermentación/cultivo de células, pero estas cantidades varían de acuerdo con el tamaño y la etapa de crecimiento del cultivo. Las tecnologías de oxígeno disuelto (OD) y de caudal de Emerson posibilitan el control flexible y preciso de los procesos de perfusión, lo que permite que los fabricantes cambien los puntos de referencia de un lote durante todo un proceso en función del crecimiento del cultivo para garantizar la máxima producción.

Balanceo y agitación

Los procesos de agitación y balanceo ayudan a transferir nutrientes y oxígeno a un cultivo de células dentro de un biorreactor. Aunque los procesos de mezcla son críticos para lograr una productividad óptima, la maquinaria imprecisa e ineficaz puede provocar giros o agitación excesivos y destruir un cultivo de células. Las tecnologías de Emerson brindan visión y control de los procesos de mezcla para biorreactores a gran escala y de un solo uso para mantener la homogeneidad en todo el tanque y asegurar una óptima transferencia de nutrientes. 

Rastreo de calibración

Para los fabricantes de las ciencias de la vida, los problemas de calibración pueden provocar desviaciones y lotes en cuarentena y requieren mayor mantenimiento. La falta de trazabilidad puede causar problemas de cumplimiento potenciales. Las soluciones de la gestión de operaciones de Emerson permiten procesos de calibración completamente automatizados que limitan las desviaciones y aseguran el desempeño máximo del equipo. También ofrecen trazabilidad completa del lote con registros de auditoría y documentación para mejorar los procesos y asegurar el cumplimiento.

Documentos relacionados

Habilite JavaScript para usar este sitio web.