Mujer corriendo en un campo

Farmacéutica

Detrás de escena: la tecnología que permite vacunas y tratamientos vitales

A lo largo de la pandemia, todas las miradas estuvieron puestas en los encargados de crear vacunas y tratamientos para detener la propagación y el impacto del COVID-19. Y aunque una vacuna efectiva es fundamental para avanzar hacia un mundo posterior al COVID, es el primer paso en el complicado proceso de administrar tratamientos que salvan vidas a miles de millones de personas.

Viva la ciencia acelerada con la tecnología de Emerson que permite vacunas y tratamientos vitales

Una vez que se crea una vacuna, es necesario escalarla y producirla adecuadamente y transportarla de manera segura: tareas igualmente críticas para afrontar una pandemia mundial con éxito. Y para ello, las empresas se apoyan en una avanzada tecnología de automatización que trabaja detrás de escena para crear y proteger los tratamientos desde su concepción hasta su formulación y consumo.

Como empresa líder en tecnología de automatización al servicio de la industria de las ciencias biológicas, Emerson ha estado ayudando al conjunto de empresas farmacéuticas, hospitales y otras organizaciones de atención de la salud en expansión a agilizar la investigación, el desarrollo y el suministro de los tratamientos para salvar las vidas de los pacientes con COVID-19.

La automatización se ha convertido rápidamente en el héroe olvidado de la fabricación de productos farmacéuticos. Gracias a la combinación fundamental de la seguridad y la escalabilidad, sin dejar de cumplir con los requisitos normativos, los sistemas avanzados de automatización y el software trabajan juntos para llevar las vacunas desde los pequeños lotes de un laboratorio hasta la fabricación mundial a gran escala. Estas tecnologías también ayudan a garantizar una calidad constante y una producción rápida para agilizar el lanzamiento de las terapias, todo ello con un costo menor gracias a la reducción de las revisiones de fabricación y los procesos manuales.

Por ejemplo, las tecnologías de electronic marshalling y plug and play (conectar y utilizar) de Emerson reducen el tiempo y los costos relacionados con la instalación de equipos y la conectividad, lo que permite que las instalaciones nuevas y ampliadas entren en funcionamiento con mayor rapidez. También ayudan a integrar los sistemas de manera segura para garantizar la integridad de datos, lo que permite que las empresas cumplan electrónicamente los requisitos de informes regulatorios cada vez más exigentes.

Emerson está colaborando con muchos fabricantes de medicamentos de todo el mundo para adaptar las plantas y líneas existentes para que los medicamentos lleguen más rápido a las manos de los pacientes. Gracias a su experiencia en el campo de la automatización, Emerson ayuda a las empresas a escribir, probar, instalar, validar y comisionar el software de automatización que permite acelerar de forma segura la comercialización de medicamentos vitales.

Más allá de los logros en la ayuda de la fabricación farmacéutica, Emerson ha hecho inversiones y adquisiciones importantes para extenderse durante todo el ciclo de vida útil del desarrollo del producto. Estos movimientos estratégicos han permitido a Emerson desarrollar software que puede transferirse sin problemas a la fabricación a gran escala, mejorar el software de modelado para la programación y la optimización de la capacidad, ofrecer análisis avanzados para optimizar el desempeño de los equipos y eliminar el tiempo de inactividad de la producción, producir software de simulación digital para capacitar a los operadores y mucho más.

Las necesidades tecnológicas del COVID-19 no se limitan a la fabricación. Una vez producidas las vacunas a gran escala, hay que distribuirlas, y para ello es necesario mantenerlas a una temperatura constante mientras son trasladadas por la cadena de frío farmacéutica mundial, una cadena de suministro con temperatura controlada.

A través de una sólida cartera de tecnologías de detección y análisis avanzados, Emerson permite a las empresas proteger la integridad de los tratamientos ayudándolas a detectar los riesgos durante en el tránsito o almacenamiento, como las oscilaciones de temperatura, la humedad, las vibraciones, los golpes e incluso las amenazas a la seguridad.

Las fallas en la logística de los controles de temperatura le cuestan al sector biofarmacéutico hasta USD 35 mil millones por año. Disponer de datos en tiempo real a lo largo de la cadena de frío ayuda a los fabricantes de productos farmacéuticos a evitar estas pérdidas y a cumplir con los crecientes requisitos de informes en una industria altamente regulada.

La necesidad de este tipo de tecnología es cada vez mayor, ya que el mercado farmacéutico de temperatura controlada en todo el mundo sigue creciendo. De hecho, cada año, más de 300 000 sensores fabricados por Emerson ayudan a la cadena de suministros de productos de la salud y farmacéuticos a capturar 8 mil millones de puntos de datos, lo que contribuye a la entrega de productos y suministros médicos para más de 700 clientes del sector de la salud, entre los que se encuentran algunos de los mayores hospitales del mundo.

A medida que continuamos aplicando las lecciones de ingenio y rapidez aprendidas del COVID-19 en toda la industria farmacéutica, contar con las tecnologías adecuadas, y con las personas adecuadas para aplicarlas rápidamente, es vital para responder con rapidez a las necesidades de salud mundiales.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.