Conception rapide de solutions
Des solutions de vannes personnalisées pour optimiser la conception de vos systèmes et accélérer la mise sur le marché
Les ingénieurs chargés de la conception des circuits fluidiques s’efforcent d’obtenir la plus grande précision de détection et de commercialiser plus rapidement les applications d’analyseurs industriels. Les solutions de régulation des fluides d’Emerson pour analyseurs industriels peuvent vous aider à enrichir vos connaissances en interne, à conserver une longueur d’avance sur vos concurrents et à maintenir la rentabilité. Notre technologie est conçue pour résister aux fluides agressifs, minimiser les fuites, simplifier la personnalisation et respecter ou dépasser les normes rigoureuses de l’industrie
Les vannes personnalisables sont utilisées pour contrôler l’entrée des échantillons et acheminer différents réactifs chimiques pour les besoins de la réaction et de la détection. De nombreux équipementiers montent les électrovannes d’Emerson en batterie pour une manipulation des fluides optimisée et compacte lors de l’analyse de l’eau. La clé du succès de nos solutions réside dans leur résistance à la corrosion, leur bonne étanchéité et la flexibilité de leur montage sur manifold. Notre expérience de l’industrie peut vous aider à réaliser des économies de temps, de coûts et d’efforts en matière de développement de produits.
Les produits d’Emerson peuvent accroître la flexibilité et la fiabilité du régulation du débit de gaz. Ils réduisent la complexité des circuits fluidiques grâce à une conception compacte et une configuration modulaire, et permettent d’éliminer les raccordements complexes de tuyauterie et les fuites potentielles. Nos vannes et nos solutions techniques assurent une régulation efficace des fluides avec une maintenance réduite et augmentent la fiabilité globale du système d’analyse des gaz, même dans les environnements d’applications difficiles.
Les vannes régulent le fluide (liquide ou gaz) pendant la préparation de l’échantillon dans l’analyse par chromatographie.De nombreux fabricants d’équipements d’origine dépendent des électrovannes à isolation du fluide d’Emerson pour la régulation de l’injection d’échantillons, en raison d’une conception qui assure une séparation hermétique entre le composant et le fluide, et garantit une grande pureté du fluide.Nos vannes proportionnelles sont bien adaptées à la régulation du dosage des gaz pendant la chromatographie en phase gazeuse, en raison de leur haute précision et de leur répétabilité qui facilitent la cohérence et la précision des mesures.
Les vannes à service général et proportionnelles jouent un rôle essentiel dans la régulation de la pression et du débit de la chambre dans le processus d’analyse de caractérisation des matériaux. La conception robuste et étanche des vannes d’Emerson garantit la précision et la fiabilité et leurs élastomères compatibles permettent de minimiser la contamination croisée et de préserver l’intégrité des fluides. Nos instruments de caractérisation des matériaux assurent une meilleure répétabilité, fiabilité, efficacité et une grande précision.
Industrial analyzer OEMs are challenged to provide the most accurate and precise analytical measuring instruments. Silvia Shen explains how Emerson's engineering teams and ASCO solenoid valves support industrial analyzer OEMs achieving their goals.