Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-614

Vanne proportionnelle AVENTICS™ SentronicPLUS série 614

Product Description

Le modèle SentronicPLUS série 614 d’AVENTICS est une vanne de régulation de pression à 3 voies à commande numérique qui règle précisément la pression, le débit, la force, la vitesse et les positions linéaire ou angulaire pour réguler l’air ou des gaz neutres. Sa construction permet de l’utiliser dans des atmosphères potentiellement explosives selon la directive ATEX 2014/34/UE. Les composants de la vanne sont conçus pour assurer une régulation avec une hystérésis extrêmement faible. Les paramètres de la boucle de régulation de la vanne sont faciles à configurer et à optimiser pour les besoins spécifiques du client en utilisant le logiciel d’acquisition de données (DaS) d’AVENTICS et une connexion à un ordinateur. La vanne est conçue pour des applications avec des exigences de pression très dynamiques, et possède des capacités de communication IO-Link intégrées.

Produits

Search
1-10 résultats sur 476 pour Produits
:
AVENTICS™ 614357D001102
Température ambiante minimale
0
Température ambiante maximale
60 °C
Produit
Air, gaz inerte
Classe de bobine
F
disponibilité
Température ambiante minimale
Température ambiante maximale
Produit
Classe de bobine
disponibilité
0
60 °C
Air, gaz inerte
F
1 330,40 €
AVENTICS™ 614357D001103
Température ambiante minimale
0
Température ambiante maximale
60 °C
Produit
Air, gaz inerte
Classe de bobine
F
disponibilité
Température ambiante minimale
Température ambiante maximale
Produit
Classe de bobine
disponibilité
0
60 °C
Air, gaz inerte
F
1 330,40 €
AVENTICS™ 614357D001105
Température ambiante minimale
0
Température ambiante maximale
60 °C
Produit
Air, gaz inerte
Classe de bobine
F
disponibilité
Température ambiante minimale
Température ambiante maximale
Produit
Classe de bobine
disponibilité
0
60 °C
Air, gaz inerte
F
1 330,40 €
AVENTICS™ 614357D001106
Température ambiante minimale
0
Température ambiante maximale
60 °C
Produit
Air, gaz inerte
Classe de bobine
F
disponibilité
Température ambiante minimale
Température ambiante maximale
Produit
Classe de bobine
disponibilité
0
60 °C
Air, gaz inerte
F
1 330,40 €
AVENTICS™ 614357D001110
Température ambiante minimale
0
Température ambiante maximale
60 °C
Produit
Air, gaz inerte
Classe de bobine
F
disponibilité
Température ambiante minimale
Température ambiante maximale
Produit
Classe de bobine
disponibilité
0
60 °C
Air, gaz inerte
F
1 330,40 €
AVENTICS™ 614357D001112
Température ambiante minimale
0
Température ambiante maximale
60 °C
Produit
Air, gaz inerte
Classe de bobine
F
disponibilité
Température ambiante minimale
Température ambiante maximale
Produit
Classe de bobine
disponibilité
0
60 °C
Air, gaz inerte
F
1 330,40 €
AVENTICS™ 614357D001116
Température ambiante minimale
0
Température ambiante maximale
60 °C
Produit
Air, gaz inerte
Classe de bobine
F
disponibilité
Température ambiante minimale
Température ambiante maximale
Produit
Classe de bobine
disponibilité
0
60 °C
Air, gaz inerte
F
1 330,40 €
AVENTICS™ 614357D001120
Température ambiante minimale
0
Température ambiante maximale
60 °C
Produit
Air, gaz inerte
Classe de bobine
F
disponibilité
Température ambiante minimale
Température ambiante maximale
Produit
Classe de bobine
disponibilité
0
60 °C
Air, gaz inerte
F
1 330,40 €
AVENTICS™ 614357D001140
Température ambiante minimale
0
Température ambiante maximale
60 °C
Produit
Air, gaz inerte
Classe de bobine
F
disponibilité
Température ambiante minimale
Température ambiante maximale
Produit
Classe de bobine
disponibilité
0
60 °C
Air, gaz inerte
F
1 330,40 €
AVENTICS™ 614357D001160
Température ambiante minimale
0
Température ambiante maximale
60 °C
Produit
Air, gaz inerte
Classe de bobine
F
disponibilité
Température ambiante minimale
Température ambiante maximale
Produit
Classe de bobine
disponibilité
0
60 °C
Air, gaz inerte
F
1 330,40 €
Fonction
3 voies – 3/2 normalement fermée
Actionneur de vanne
Proportionnel
Diamètre de raccordement
1/8”,1/4”, 3/8”,1/2”, 1”
Matériau du corps
Aluminium, laiton, acier inoxydable
Tension
12 Vcc, 24 Vcc
Fréquence
50/60
Type de fluide
Air, gaz inertes, gaz naturel, oxygène
Environnement d’exploitation
Dangereux, intérieur
Environnement d’exploitation 2
Dangereux, intérieur
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, bride
Normes et réglementations
CE, EAC, IP65, ATEX Zone 2-22

Caractéristiques

  • Le diamètre des orifices est identique pour un temps de réponse court, que la pression augmente ou soit échappée
  • La communication numérique intelligente simplifie le fonctionnement
  • La régulation à double boucle permet une configuration facile des variables procédés telles que le débit, la force, la vitesse, le nombre de tours/minute et la température.
  • L’affichage visuel intégré facilite la surveillance de l’état de la vanne
  • Le logiciel DaS permet de sélectionner des paramètres personnalisés pour optimiser la performance de la boucle de régulation
  • Des versions pour service sur vide ou haute pression jusqu’à 50 bar (725 psi) sont disponibles
  • Capacités de communication IO-Link intégrées

Documentation et schémas