Conduites

Technologie des tubes de Pitot moyennés Annubar™

Solution économique de mesure du débit qui minimise la perte de charge non récupérable tout en offrant des capacités avancées

Annubar

À propos de la technologie des tubes de Pitot moyennés Annubar

Optimisez les économies énergétiques et opérationnelles avec la technologie de tube de Pitot moyenné Annubar Rosemount, une solution de capteur en forme de T brevetée qui minimise la perte de charge non récupérable tout en maximisant la précision. Combinée au transmetteur Rosemount MultiVariable, cette technologie peut fournir 3 mesures avec un seul point d’insertion dans le procédé pour produire la meilleure mesure de débit massique de sa catégorie. Les options incluent l’installation sans interruption du procédé et une mesure bidirectionnelle du débit.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture À propos de la technologie des tubes de Pitot moyennés Annubar

Fonctionnement

Conception en forme de T brevetée

La technologie Rosemount de tube de Pitot moyenné Annubar utilise un capteur breveté en forme de T pour améliorer la mesure du débit par pression différentielle et de la température du procédé. La surface plane située en amont de ce capteur permet d'établir un point de séparation fixe pour augmenter le signal de pression différentielle et améliorer les performances sur une plage de débit plus étendue. La face arrière du capteur comprend des zones de stagnation positionnées pour réduire le bruit du signal et résister à l'encrassement dû aux particules de procédé.

Options de montage variables

Solution polyvalente, les tubes de Pitot moyennés Annubar offrent plusieurs options de montage pour répondre à un large éventail de besoins de procédé. L'assemblage à brides répond aux exigences structurelles des applications à haute pression et fournit des mécanismes de montage traditionnels pour la conversion. L'option Pak-Lok utilise une technique de compression pour fixer solidement le capteur, et l'encombrement réduit permet de l'installer aisément entre les brides à face surélevée.

Conditions d'application difficiles

L'élément primaire Rosemount Annubar 585 offre une longévité exceptionnelle pour répondre aux exigences des applications difficiles. De conception à capteur symétrique, cette solution de débitmétrie peut être utilisée pour mesurer le débit bidirectionnel, évitant ainsi l'assemblage de deux débitmètres. De plus, la solidité du capteur permet d'éliminer les soudures structurelles dans le débit de procédé, d'où une résistance maximale.

Système Flo-Tap

La technologie de tube de Pitot moyenné Annubar garantit une installation rapide et sûre grâce au montage Flo-Tap. Le système Flo-Tap peut être inséré à chaud sans interrompre le débit du procédé, ce qui vous permet d'ajouter et d'installer des points de mesure de débit sans arrêter le procédé et le système. Pour permettre un démontage rapide pour l'entretien des conduites ou des lignes, l'élément de mesure de débit se rétracte et s'emboîte rapidement et facilement sous pression grâce à des mécanismes assistés par engrenages.

Mesure de la température intégrée

Couplé au transmetteur Rosemount 3051S MultiVariable™, ce débitmètre offre une solution de mesure de débit massique sans égale. Ce produit, qui offre des lectures de pression différentielle, de température et de débit en un seul appareil, réduit la nécessité de poser des points d'insertion supplémentaires dans la conduite. Cette solution évolutive, dont la fréquence de rafraîchissement est de 22 fois par seconde, facilite l'entretien et le retrait des sondes à résistance sans nécessiter l'arrêt du procédé, offrant un contrôle plus strict et améliorant la productivité.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.